支架
支架MSAF-40-M10的螺距是多少?
问:支架MSAF-40-M10的螺距是多少?
塑料模具用零件
支架
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2023-09-19
1349
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
支架MSAF-40-M10的螺距是细牙的,M10*1
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
支架 -滑移支架 螺牙型-
上一问题:
刀柄C20-ER20-150自带紧固环吗?
下一问题:
无废料型翻边凸模前端形状2E/3E/4E的区别是什么?
猜你想搜
铝型材GNFS8-50100有135度的支架吗?类似支架HBL135TS8
LBMFN20-200该型号螺牙M20螺距是多少?如果需要1.5螺距有无推荐?
连接器1108-12A10-7M10.0配套使用的型号是什么?
LMFS-DIN980-M10-1.5S(10)自锁螺母扭矩最大多少?
5系列3列槽用支架,支架型号后面的数字代表什么?相应的型材怎么选择?
SSHC-ST-MS18-20螺距是多少