欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

直线导轨的介绍和选型

  • 2020.07.31 14:33:04
  • 米思米
  • 22640


 一.直线导轨的介绍

直线导轨又称滑轨、线性导轨、线性滑轨,用来支撑和引导运动部件按给定的方向做往复直线运动。在相同运动组件体积下,拥有比直线轴承更高的额定负载及运动精度,同时可以承担一定的扭矩负载。如图1、2所示,直线导轨可用作水平空间的重载搬运、精确定位运动及竖直空间的精确导向运动,实现了在较小空间的可靠运动,在机床、电子电器、医疗、机器人行业都有较为广泛的应用。    

                                             

直线导轨的介绍和选型

图1水平应用的直线导轨模块

直线导轨的介绍和选型

图2 垂直应用的直线导轨模块

如图3,直线导轨由滑轨、滑块、滚珠、滚珠保持器、回珠槽等组装而成,主要原理是通过回珠槽、滚珠保持器等结构使钢球列作循环运动,从而实现滑块在滑轨上的低摩擦直线运动。这样的结构决定了直线导轨有以下几个基本特点:

特点1: 由于是点面接触,所以摩擦阻力很小,可以进行细微的运动,实现控制装置等的高精度定位。

特点2: 因为滚珠有自身的滚动槽,转动面的受力会被分散,因此有较大的容许载重。

特点3: 直线导轨在运作时不易产生摩擦热量,不易受热变形,因此适用于做高速运动。

特点4: 通常各滚珠列的接触角为45°,使滑块上的4个作用方向(径向、反径向和侧向)均具有相同的额定载荷。

  

直线导轨的介绍和选型

图3直线导轨结构示意

 二.直线导轨的分类

米思米公司可提供种类丰富、适合各类应用场景的直线导轨。根据适用载荷的不同,主要可分为微型及中、重载型。直线导轨主要由滚珠传递载荷,所以微型及中、重载型的区别主要是滚珠的列数不同。如图5、6,微型直线导轨一般有2列钢珠,与轨道面4点接触,结构紧凑;中、重载型直线导轨一般有4列钢珠,提高了承载能力。一般微型直线导轨的基本额定动载荷在10KN以内,中、重载型的基本额定动载荷可高达80KN。

直线导轨的介绍和选型

图5 微型直线导轨

直线导轨的介绍和选型

图6 中、重载型直线导轨

 

米思米直线导轨根据轨道宽度及滑块宽度、长度不同,分类如下:

            直线导轨的介绍和选型



加宽导轨使用场合

      标准导轨的总高和轨道宽度比约为1.1,而加宽轨道的高宽比约为0.65,加宽轨道比标准轨道,总高度下降40%,因此在高度方向有限制的场合,最适合使用加宽轨道;相反,在宽度方向有限制的场合,请使用标准轨道。

      另一方面,加宽轨道高宽比降低,相比标准轨道,静态容许力矩增强约1倍以上,刚性大幅提升,最适合重心偏移的结构。


加宽滑块使用场合

      加宽滑块和标准滑块,在基本额定负载和静态容许力矩方面大致一样,没有变化,但是加宽滑块上固定螺栓比标准滑块大,固定强度提高。


各种长度滑块使用场合

      选定轨道之后,用什么长度的滑块,主要考虑方向是滑块越长,基本额定负载和静态容许力矩越大。


 三.直线导轨各维度一览表


类别

滑块类型

特点

产品序号

轨道长(mm)

额定动载荷(KN)

滑块宽 W(mm)

滑块长 L(L1)(mm)

滑块高 K(mm)

微型

标准型

直线导轨的介绍和选型

业界标准规格中最基本的类型,尺寸种类丰富,性价比高

米思米微型直线导轨

标准滑块型(推荐)

25~700

0.3~5.2

12~40

17.4~50

4.5~15

THK微型,SRS型

滑块种类M 

50~630

2.69~6.66

20~32

30.8~43

8.5~13.3

短型

直线导轨的介绍和选型

与滑块标准型比,体积可缩小20%

米思米微型直线导轨

短滑块型

35~670

0.79~3.08

17~32

19.6~32.7

65~12

加宽型

直线导轨的介绍和选型

与标准产品相比,螺栓尺寸变大,固定强度提高

米思米微型直线导轨

滑块加宽标准型

35~700

0.9~5.2

24~54

23.6~50

6.5~15

加长型

直线导轨的介绍和选型

与标准滑块型相比,额定负载、容许力矩更高

米思米微型直线导轨

滑块加长型

40~700

0.6~7.2

12~40

21~67.7

4.5~15

加宽加长型

直线导轨的介绍和选型

螺栓尺寸变大,固定强度提高;额定负载、容许力矩更高

米思米微型直线导轨

滑块加宽加长型

40~700

1.6~7.2

24~54

32~67.7

6.5~15

定位孔型

直线导轨的介绍和选型

有效缩短设备组装工时,并更易于进行重复定位

米思米微型直线导轨

带定位孔短滑块型

35~670

0.79~3.08

17~32

19.6~32.7

6.5~12

米思米微型直线导轨

带定位孔标准滑块型

35~700

0.9~5.2

17~40

23.6~50

6.5~15

轨道加宽型

直线导轨的介绍和选型

与标准产品相比,螺栓尺寸变大,固定强度提高

米思米微型直线导轨

滑轨加宽型,滑块加宽型

50~670

1.4~5.8

36~74

31.1~55

7~13

THK微型,SRS型

滑块种类WM 

50~630

3.29~9.12

30~60

39~55.5

9.1~13.3

耐高温

直线导轨的介绍和选型

最高可在150℃的环境下使用

米思米微型直线导轨

耐热型

35~670

0.79~5.8

17~32

19.6~58.3

6.5~12

重载型

标准型

直线导轨的介绍和选型

用于高精度定位、高负载、高频度驱动

米思米超重载直线导轨

带树脂保持器

220~1960

16.3~35.5

44~90

69.8~98.6

25~33

该款THK产品为世界标准尺寸,且具有自动调心能力,有出色的耐久性

THK,HSR型

滑块种类R 

64~1960

8.33~50.2

34~70

56.6~134.8

23.3~47.5

该款THK产品为世界标准尺寸,且具有自动调心能力,低重心、高刚性

THK,SHS型

滑块种类V 

71~1960

14.2~72.9

34~70

64.4~152

21~40.5

具有在径向方向上承重能力强的钢球接触构造,适合水平安装下使用

THK,SSR型

滑块种类XW 

64~1960

14.7~31.5

34~48

56.9~83

19.5~26.2

内建式免润滑系统,高精度、低摩擦系数、低维修成本

ABBA,BR系列

滑块种类R0 

80~2200

8.5~48

34~70

66~134.8

28~55

ABBA,BR系列

(有法兰螺纹型)

80~2200

8.5~48

47~100

66~134.8

24~48

ABBA,BR系列

(无法兰螺纹型) 

80~2200

8.5~48

34~70

66~134.8

28~55

短型

直线导轨的介绍和选型

与滑块标准型比,体积可缩小20%

THK,SSR型

滑块种类XV 

47~1960

9.1~21.7

34~48

40.3~60

19.5~26.2

ABBA,BR系列

滑块种类

SU(短式无法兰螺纹型) 

80~2200

5.2~12.5

34~48

47.6~62.5

24~33

加宽型

直线导轨的介绍和选型

螺栓尺寸变大,固定强度提高;额定负载、容许力矩更高

THK,HSR型

滑块种类A 

64~1960

8.33~50.2

47~100

56.6~134.8

19.3~40.5

THK,HSR型

滑块种类LA

64~1960

8.33~50.2

47~100

56.6~134.8

19.3~40.5

该款THK产品为世界标准尺寸,且具有自动调心能力,低重心、高刚性

THK,SHS型

滑块种类C

71~1960

14.2~72.9

47~100

64.4~152

21~40.5

加长型

直线导轨的介绍和选型

与标准滑块型相比,额定负载、容许力矩更高

ABBA,BR系列

滑块种类LR

(无法兰螺纹型) 

80~2200

8.5~48

34~70

66~134.8

28~55

加宽加长型

直线导轨的介绍和选型

螺栓尺寸变大,固定强度提高;额定负载、容许力矩更高

THK,HSR型

滑块种类LB 

64~1960

8.33~50.2

47~100

56.6~134.8

19.3~40.5

定位孔型

直线导轨的介绍和选型

有效缩短设备组装工时,并更易于进行重复定位

米思米

中重载直线导轨

100~1960

5~11.7

34~48

41~92.6

20~26.5


以上产品来自米思米产品经理的专业推荐,还有更多同类产品,请点击直线导轨。如需帮助,欢迎在米思米官网咨询在线客服。

前往直线导轨寿命计算工具页面:点击这里


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities