欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术课堂
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

经济型带座磁铁

  • 2022.06.28 16:09:31
  • 米思米
  • 967

本视频介绍经济型带座磁铁不同样式的产品和特点,并展示了一些使用案例。

经济型带座磁铁


l   产品区别


项目

米思米标准品

米思米经济型

市场流通品

标准磁铁

磁铁材料

日本钕铁硼

中国 钕铁硼 N38-N45

中国 钕铁硼 牌号未知

表面处理

镍铜镍 RoHS2.0

镍铜镍 非 RoHS

镍 非 RoHS

表面磁通密度高斯[G]

1000~6000

600~6500

300~4200

带座磁铁

磁铁材料

日本钕铁硼

中国 钕铁硼 N38-N45

五金市场无同类产品

外壳材料

日本原产不锈钢

中国产不锈钢

表面处理

镍铜镍 RoHS2.0

镍铜镍 非 RoHS

表面磁通密度高斯[G]

1000~6000

600~6500

经济型产品相较标准性能差有差异,与此同时价格也大幅下降,最大降幅80%

由于市场流通品无带座磁铁产品,本次米思米经济型产品的表磁要远高于同类无座品,达到1.5倍以上

米思米经济型带座磁铁使用不锈钢外壳工艺,其耐腐蚀寿命较市场流通品※提高了3倍以上


l   米思米经济型橡胶包覆磁铁

橡胶保护层可有效防止划痕,划痕发生率降低99%,适用于吸附表面喷涂的工件

市场流通品

米思米经济型橡胶包覆磁铁

具有明显划痕

不会造成划痕

经济型带座磁铁

经济型带座磁铁

※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品

※实验数据系本公司检测所得,仅供参考


l   由于磁体本体特性为硬度高且脆,客户在取货及安装时极易磕碰碎裂

市场流通品

米思米经济型带座磁铁

易破损

不易破损

经济型带座磁铁

经济型带座磁铁


l   米思米经济型带座磁铁外壳形式多样,更便于安装,相比磁铁单体粘接组件的牢度增加了2倍以上

经济型带座磁铁


l   米思米经济型带座磁铁产品标准化对应

由于带座磁铁产品在市面上没有详细生产标准,导致客户有需求时需要非标定制、存在起订量高、交期长、质量不稳定等多种问题

针对此问题米思米提供了解决方案:

Ø   通过各项参数标准化保证品质稳定

Ø   通过标准化实现备库,交期短,起订量低


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities