欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术课堂
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

经济型平键

  • 2022.09.07 13:34:01
  • 米思米
  • 1682

本视频介绍经济型平键规格齐全并展示了一些使用场景,通过测试展示相比市场流通品的优势

经济型平键

l   种类

除了固定尺寸以外,同时还推出了4种不同安装孔的规格供选择,满足不同使用安装需求

类型

米思米经济型

特点

市场流通品

固定尺寸型

经济型平键

通用型
  适用于各种键槽
  尺寸规格齐全
  GB/T1096-1979 规格

半成品

经济型平键

便于客户自行加工成需要的尺寸规格

安装孔型

经济型平键

①多种规格打孔成品,可大幅缩短客户内部
  加工的成本
 
  ②安装孔便于安装固定
  螺纹孔便于拆卸
  可重复使用


l   米思米经济型平键与市场流通品的差异


米思米标准品

米思米经济型

市场流通品

钢材质

日本材质 S45C

优质 S35C/S45C

国产碳钢

不锈钢材质

日本进口 SUS316

优质不锈钢 SUS304

国产不锈钢

抗拉强度

600N/mm2   以上

500N/mm2 以上

不标注

公差标准

B 公差 0-0.03

B 公差 0-0.03

不保证
  ( 参差不齐 )

H 公差 0-0.03

H 公差 0-0.03

L 公差 0-0.15

L 公差 0-0.15

R 公差 0.25-0.40

R 公差 0.25-0.40

使用环境

高,中,低速度

中,低速

中,低速

※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品

经济型产品相较标准品公差有差异,与此同时价格也大幅下降,最大降幅86%

米思米经济型平键,抗拉强度可满足中低速使用要求。尺寸公差符合GB标准,材质保证,可安心使用


l   品质

Ø   圆形R角:

米思米经济型采用进口切削刀具,严格遵守GB标准市场流通品,圆形 R 角精度差,组装时无法完全匹配

市场流通品

米思米经济型

经济型平键

经济型平键

组装时有间隙产生,长度超差,无法完全匹配

出厂前R角定制治具检测,与国标键槽匹配良好,无间隙产生

Ø  

米思米经济型产品不锈钢材质经过第三方盐雾检测试验,可安心使用于有防锈需求的设备

市场流通品

米思米经济型

经济型平键

经济型平键

72H盐雾试验结果

生锈面积95%以上

72H盐雾试验结果

正常

※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities