欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术课堂
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

经济型旋钮柱塞

  • 2022.09.07 14:38:27
  • 米思米
  • 903

本视频介绍经济型旋钮柱塞使用的场合,和新产品的特点

经济型旋钮柱塞


l   种类 货期

米思米经济型旋钮柱塞种类丰富,7个系列232个规格完全满足FA行业需求

全数在库可1天发货。并且推出全体不锈钢的简易型和紧凑型

米思米经济型旋钮柱塞 简易型 不锈钢

米思米经济型旋钮柱塞 紧凑型

经济型旋钮柱塞

经济型旋钮柱塞

耐腐蚀适用于医疗,电子等对环境有要求的设备

旋钮拔出后本体不露出,起到防尘的作用

 

l   品质

负载,关于弹簧:

米思米经济型根据每款柱塞特性设计不同规格的弹簧,严格管控弹簧品质和本体加工精度,保证负载的同时也保证了行程,在工位中起到精密定位的作用

以标准型柱塞M16为例,负载Min7.6,Max25.5(公差±20%)为例

米思米经济型负载Min7.63,Max24.0,市场通用品平均在负载Min3.4,Max7.8远远低于标准值

小负载

大负载

经济型旋钮柱塞

经济型旋钮柱塞

螺纹孔+粘合剂

螺纹铜套+粘合剂

旋钮:

相较于市场流通品※旋钮采用直孔加粘合剂的组装方式,米思米经济型旋钮采用螺纹配合粘合剂进行组装,

针对大负载的旋钮柱塞选用螺纹铜套加固,旋钮更牢固防止脱落

※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities