欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.007387保护罩脱卸机构

  • 2020.05.21 13:12:14
  • 米思米
  • 716

本案例"保护罩脱卸机构",前后左右配置轴承可以在导向的同时插入。在前后左右方向上配置轴承,通过轴承导向块的引导,边引导边将盖板准确的插入到指定位置的结构在盖板和框架之间插入密封圈,通过一定程度的压缩确保气密性对于盖板,在管材焊接框上断续焊接t5板,在没有焊道的位置实施收敛缝,填埋间隙安装前后盖板时,不会压紧密封圈,而在之后工程塑料轴承在连接板的斜坡上滑动时密封圈被压缩的构造 。


目的・动作

· 内部空间或BOX内需要保持一定的清洁度,上下升降的盖板的保持通过诱导块运行,在抵住轴承后顺滑地诱导的同时插入

· 诱导时,同时进行一定程度的密封圈压缩,仅在通过诱导安装时保持清洁度的构造

IDEA NOTE1 使用轴承,边导向边插入

前后左右配置有轴承,沿导向槽将盖板平滑且切实地插入至指定位置

IDEA NOTE2 通过改变轴承的配置来避免干涉

为均衡支撑盖板,在上下区间内配置了3点,但考虑到从正上方安装的情况,为避免出现干涉,3点之间的相互距离并不相等

No.007387保护罩脱卸机构

设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.007387保护罩脱卸机构

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities