欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.007797半自动板排出机

  • 2020.05.28 14:22:26
  • 米思米
  • 972

本案例"半自动板排出机",将板逐一排出。调整位置,使得工件导块下表面的高度从排出工件的上表面高度变为工件厚度的一半 。


用途

· 将堆叠的多块板逐一排出

· 适用于外形尺寸相同、厚度1mm以上的板

IDEA NOTE1 便于调整工件导块的高度

为了便于调整工件导块的下表面高度,使用调整螺栓调整工件导块的高度

IDEA NOTE2 导轨侧的移动

通过移动直线导轨的导轨侧,移动滑板时直线导轨部将收纳于外罩内

 No.007797半自动板排出机

设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.007797半自动板排出机

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities