欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.005007潜伏式AGV_驱动减震单元

  • 2022.03.01 14:57:36
  • 米思米
  • 28684

 本案例"潜伏式AGV_驱动减震单元",介绍该单元使用压缩弹簧和线性导向轴搭建简易避震机构,通过弹簧来吸收路面不平造成的振动。提供简易计算工具和说明文件,讲解弹簧选型计算的要点和方法。


规格

用途

  • 悬挂单元:起到减震的作用。

动作·操作性

  • 整套机构安装在弹簧减震结构上。通过弹簧来吸收路面不平造成的振动,并且对地面保持一定的正压力来保持驱动轮的驱动力。

对象工件

  • 形状种类:长方体货架

  • 外形尺寸:1500×1000×2500[mm]

  • 重量:200kg


特长

动作规格

  • 外观尺寸:331.5×212×200[mm]

  • 负载:
    驱动轮的额定负载:4300N
    辅助轮的额定负载:3200N

主要零件选型理由

  • 零件:
    弹簧: SWM35-65

  • 理由:
    弹簧:根据缓冲行程及Release时间进行计算,体积小、重量轻,承载能力高,使用寿命长、运转平稳。


设计要点

主要零件的计算工序

构造改善和设计要点

  • 弹簧:
    使用环境是室内,地面平整度较好,无较大冲击。
    但安装空间有限,所以选择纵向导柱式悬挂系统。

No.005007潜伏式AGV_驱动减震单元


设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.005007潜伏式AGV_驱动减震单元

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities