欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元

  • 2022.03.01 15:01:50
  • 米思米
  • 41038

 本案例"潜伏式AGV_旋转升降单元",介绍该单元采用一体型齿轮滚珠丝杠的小空间设计,有效降低AGV高度。通过实际计算工序,讲解滚珠丝杠和减速机扭矩计算的要点和方法。


规格

用途

  • 将货架顶起

动作·操作性

  • 升降电机驱动齿轮滚珠丝杠上升、下降

  • 潜伏式AGV转向时旋转电机驱动转盘旋转

对象工件

  • 形状种类:长方体货架

  • 外形尺寸:1500×1000×2500[mm]

  • 重量:200kg


特长

动作规格

  • 外观尺寸:W560×D560×H301.5[mm]

  • 行程:
    60mm(升降)
    ±240°(转盘允许旋转角度)

  • 速度:
    30mm/s(升降)
    2r/min(转盘额定转速)

主要零件选型理由

  • 零件:齿轮滚珠丝杠:定制(M=2,歯数:120,t=125;d=85)

  • 理由:一体型的齿轮滚珠丝杠,精密度高,载荷大


设计要点

主要零件的计算工序

  1. 1.滚珠丝杠扭矩计算:T=(F*P)/(2*Π*η)=((1+μ)mg*P)/(2*3.14*η)=((1+0.005)*200*9.81*10)/(2*3.14*0.9)=197.181/5.652≒34.9Nm

  • T:滚珠丝杠扭矩

  • F:滚珠丝杠受到的轴向力

  • P:导程

  • η:机械效率

  • μ:摩擦系数(根据厂家提供,见图1)

No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元

图1 丝杠的机械效率与摩擦系数

  1. 2.减速机输出轴扭矩计算:Te=T/N=34.9/(130/55)≒14.77Nm

  • (见图3,符合厂家额定扭矩)

  • Te:减速机输出轴扭矩

  • N:减速机输出端连接的齿轮和滚珠丝杠输入端齿轮的传动比

No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元

图3 行星减速机选型目录之额定输出扭矩

  1. 3.减速机减速比确认:所选电机输出轴额定扭矩Tm:1.27Nm(见图2)

No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元

图2 低压伺服电机选型目录

  • 减速机减速比N1=Te/Tm=14.77/1.27≒11.62

  • 所以齿轮滚珠丝杠选用减速比为15的减速机

构造改善和设计要点

  1. 1.由于潜伏式AGV高度较低,内部空间有限。设计升降机构时应当尽量减小其高度。
    减速机选用直角形式可以有效减小其高度。

  2. 2.减速机与滚珠丝杠通过齿轮进行传动,扭矩计算时要将齿轮传动比代入计算过程。

  3. 3.上升极限位置使用伺服电机自带控制器控制,程序里追加扭矩确认,避免超出行程

  4. 4.下降极限位置为避免破坏其它设备,使用传感器进行确认,出于市场成本控制考虑,此处使用微动开关。

No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元


设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities