欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.005000 立仓库式AGV

  • 2022.07.21 11:25:07
  • 米思米
  • 9380

AGV根据调度系统指令完成工件的自动出入库。与立体仓库无缝对接。


规格

用途

  • AGV根据调度系统指令完成工件的自动出入库。

动作・操作性

  • STEP1: AGV根据调度系统指令运行到达物料存放位置或取出位置。

  • STEP2: 提升机构将旋转移载机构升起至立仓库目标层高度。

  • STEP3: 扫码器读取货架二维码,识别物料信息。

  • STEP4: 移载机构根据调度系统指令将物料存入/取出立体仓库货架。

  • STEP5: AGV如果是取出任务则前往立体仓库存/取口将物料送出。如果是存入任务回等待位置等待下一指令。

对象工件

  • 形状种类:长方体周转箱

  • 最大内尺寸:440×320×170(mm)

  • 材质:-

  • 重量:单箱MAX 50kg

特长

动作规格

  • 外观尺寸:1350×890×4420(mm)

  • 行程:-

  • 速度:0.5m/s

  • 负载:300kg

主要零件选型理由

  • 零件:线性滑轨:C-SRH51Y22

  • 理由:采用了高品质高精度钢珠,及优质模具成型、组装,运行平滑阻力小、寿命长,承重能力优秀。

设计要点

主要零件的计算工序

  • 线性滑轨所需载荷

  • N=M+Mt=50kg+5.5kg=55.5kg 约合543.9N

  • M:荷重=50kg

  • Mt:取货臂的质量=5.5kg

  • 所选米思米线性滑轨的额定载荷:617N(2根)>所需载荷

构造改善和设计要点

  • 重心:降低车体重心,提高整车的抗倾覆能力。合理布局将小车运动时的重心放在底盘投影面内,尽量靠近中心点。

  • 防撞刮擦:车体的外廓平整光洁,防止碰撞与其他物体刮擦。

  • 合理布局:各舱室布局合理,方便维护维修,配管配线平整。

  • 各部件强度应符合实际使用需求要求。合页等连接部件及紧固件应使用标准品。

No.005000 立仓库式AGV


设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.005000 立仓库式AGV

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities