欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.007111Z轴升降机构

  • 2020.03.25 19:20:25
  • 米思米
  • 2033

本案例"Z轴升降机构",直线导轨倾斜安装的升降机构。组合直线导轨的安装角度和梯形丝杠导程后,便于了解转速和上下移动距离。为了固定刻印机的调整高度,采用带挡块的梯形丝杠支座。还配置可直接观察高度的刻度,作为调整的大致标准,比仅使用转速计更直观。


目的・动作

· 目的  刻印工件时,切换工件的高度,微调刻印机的上下位置。

· 刻印工件时,切换工件的高度,微调刻印机的上下位置。

· 动作   转动梯形丝杠支座组件的丝杠固定手轮,旋松梯形丝杠。确认位置显示器,同时转动压纹手轮,变更和微调刻印机安装底座的高度。通过目测确认刻度。变更和调整完成后,转动梯形丝杠支座组件的丝杠固定手轮,固定梯形丝杠。

· 转动梯形丝杠支座组件的丝杠固定手轮,旋松梯形丝杠。确认位置显示器,同时转动压纹手轮,变更和微调刻印机安装底座的高度。通过目测确认刻度。变更和调整完成后,转动梯形丝杠支座组件的丝杠固定手轮,固定梯形丝杠。

IDEA NOTE1 直线导轨的倾斜使用

为了最大限度降低装置的高度,减轻手轮的手动转动力,倾斜使用直线导轨,起到楔子作用

IDEA NOTE2 倾斜使用的直线导轨位于滑轨一侧并可移动,确保滑块间隔

进行配置,使倾斜使用的直线导轨的滑轨移动,以增大水平配置的直线导轨的滑块间隔

IDEA NOTE3 调平

在3处使用调平螺栓,调整与刻印面的水平度

 No.007111Z轴升降机构

设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.007111Z轴升降机构

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities