欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.007112工件夹具同步旋转机构

  • 2020.03.25 19:20:25
  • 米思米
  • 1615

本案例"工件夹具同步旋转机构",使分度转台的旋转与工件夹具的旋转同步。为了固定齿轮,分度转台使用中空型。无需控制工件夹具的旋转,也易于维护。固定滑台的导向轴不带法兰,通过使用固定环以降低成本。


目的・动作

· 目的

· 对放置在分度转台上的工件进行3个方向的检查。

· 对放置在分度转台上的工件进行3个方向的检查。

· 动作

· 将工件固定在分度转台搬入和排出位置的工件夹具上。

· 如果使分度转台以顺时针90°旋转方式旋转到检查位置,工件夹具则会与该旋转同步,进行逆时针90°旋转。

· 将工件固定在分度转台搬入和排出位置的工件夹具上。

· 如果使分度转台以顺时针90°旋转方式旋转到检查位置,工件夹具则会与该旋转同步,进行逆时针90°旋转。

IDEA NOTE1 使分度转台的旋转与工件夹具的旋转同步

由于分度转台的移动角度为90°、工件夹具相对于分度转台的旋转角度为90°,因此固定齿轮与移动齿轮的齿数相同。选择模数:0.5、齿数:80

IDEA NOTE2 工件夹具进行没有游隙的旋转

移动侧齿轮选择无齿隙齿轮

No.007112工件夹具同步旋转机构

设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.007112工件夹具同步旋转机构

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities