全部文章
案例库
1/41
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
本案例"潜伏式AGV_旋转升降单元",介绍该单元采用一体型齿轮滚珠丝杠的小空间设计,有效降低AGV
2022.03.01 15:01:50
39068
No.005006潜伏式AGV
本案例"潜伏式AGV",介绍该类型AGV本体的结构样式,采用一体型升降机构和独立驱动悬挂单元的优点
2022.03.01 14:54:06
32267
No.007299简易微调滑台
本案例"简易微调滑台",利用推力轴承全方位浮动。固定滑台与移动滑台的滑动部使用推力轴承。移动滑台利用
2023.10.30 03:00:18
27948
No.005007潜伏式AGV_驱动减震单元
本案例"潜伏式AGV_驱动减震单元",介绍该单元使用压缩弹簧和线性导向轴搭建简易避震机构,通过弹簧
2022.03.01 14:57:36
27644
No.007703平顶链输送机
本案例"平顶链输送机",使用平顶链实现高通用性的输送机。使用顶板链、平板等设计高通用性的输送机 。
2023.10.30 03:00:18
27086
No.007148间歇旋转机构
本案例"间歇旋转机构",气缸驱动的分度转台。棘轮机构应具有充分的强度。 弯曲应力为29(N/mm²
2023.10.30 03:00:18
26962
No.007644简易手动3轴组件
本案例"简易手动3轴组件",使用梯形丝杠的3轴组件。导板的滑动面精度导向轴的平行度 。用途· 旋转
2020.05.25 17:23:10
18047
No.007575 2列平皮带输送机
本案例"2列平皮带输送机",使用2根平皮带的托盘搬运用输送机。托盘搬运用的简易输送机 。目的・动作
2023.10.30 03:00:18
17808
No.000032使用了滚珠花键的升降旋转机构
本案例"使用了滚珠花键的升降旋转机构",使用滚珠花键,可减小尺寸。通过导向轴并通过轴承支承滚珠花键,
2020.03.25 19:20:25
17643
No.007789 2段行程式滑块
本案例"2段行程式滑块",使用2段滑动,实现2倍行程。使用直线导轨补偿气缸的力矩负载 。用途· 使
2023.10.30 03:00:18
14651
No.007567简易4轴手动滑台
本案例"简易4轴手动滑台",能够手动调整X/Y/Z/θ轴的组件。利用直线导轨、直线轴承灵活活动以及能
2023.10.30 03:00:18
13593
No.005000 立仓库式AGV
AGV根据调度系统指令完成工件的自动出入库。与立体仓库无缝对接。规格用途AGV根据调度系统指令完成工
2022.07.21 11:25:07
10137
No.005001 立仓库式AGV_升降单元
同步带/轮结构的负载较大,运行平稳,速度快,安装尺寸适中。规格用途通过同步带升降机构实现旋转移载机构
2022.07.21 11:32:39
8390
No.007236间距升降机
本案例"间距升降机",通过单轴机器人对工件进行间距进给。导向轴使用台阶型和直杆型2种,以便对单轴机器
2020.03.25 19:20:25
8021
No.007664倍速链条输送机
本案例"倍速链条输送机",可使用几倍于链条速度的速度传送工件。驱动轴的带轮间距定位使用轴环而非台阶式
2020.05.27 09:20:55
7810
1
2
3
4
5
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
圆形挡块用垫片
滚轮垫(微型板材)
线性驱动器 LE-20
光电传感器 圆柱型 BR/BRP
薄膜胶带 No.626001
推荐文章
Recommended articles
No.007599工件加工辅助装置
No.007596简易3轴调整机构
No.007594 3段滑动保护罩
No.007593屏整列机构
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
No.007644简易手动3轴组件
No.000595上方打开的开关保护罩
No.007003滚轮跳动检查
No.000032使用了滚珠花键的升降旋转机构
No.007597圆柱形工件支架
设计插件
software tool
查看更多