欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
案例
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术课堂
全部文章
案例库
17/41
No.007558浇口剪钳机构
本案例"浇口剪钳机构",自动进行工件定位的浇口切落构造。为了定位夹紧时吸收冲击,采用缓冲器 。目的
2020.05.25 09:46:15
1109
No.007557黏贴垫片的夹具
本案例"黏贴垫片的夹具",为了黏贴垫片的夹具。为了满足工件定位的精度,用定位销控制固定导轨使用线圈弹
2020.05.25 09:44:52
837
No.000556传动装置安装夹具
本案例"传动装置安装夹具",底座部位利用弹簧在脱离工件上不施加必要以上的力的安装夹具。为了不损伤工件
2020.05.25 09:43:13
818
No.007555开关门
本案例"开关门",使用气压弹簧的向上开关门。为了关闭门扉安装了把手,身高不高的人也可以开关门扉因为门
2020.05.25 09:41:35
791
No.007554防止工件脱落的机器人手臂
本案例"防止工件脱落的机器人手臂",机器人无论向哪个方向高速移动,工件也不会下落。以节省空间为目的,
2020.05.25 09:40:00
874
No.007553 2连锁90°翻转
本案例"2连锁90°翻转",利用1个气缸使2连夹各翻转90°。使用空心的导轨,通过气动夹盘的配线整理
2020.05.25 09:33:53
2081
No.000551基本材料放置台TEST
本案例"基本材料放置台TEST",根据基本材料的尺寸可以对应倒塌TEST。根据基准材料、尺寸用任意角
2020.05.25 09:30:21
650
No.007550圆管密封测试器
本案例"圆管密封测试器",应对横截面的振动。与工件截面接触的部分使用有弹性的柔软的聚氨酯工件夹紧面通
2020.05.25 09:28:20
869
No.000548内径测定夹具
本案例"内径测定夹具",符合标准工件的内径测定器。配合工件形状,考虑卡盘爪的形状的精度进行制作调整方
2020.05.25 09:25:05
902
No.000547多个零件压入头
本案例"多个零件压入头",90°位置相对应的多个零件压入头。利用气动滑动台能够同时压入多个零件 。
2020.05.25 09:23:30
972
No.007546剥离强度测定夹具
本案例"剥离强度测定夹具",手动进行工件剥离强度测定的夹具。为了对工件垂直方向施加均等的负载,利用直
2020.05.25 09:21:23
966
No.007544自动切割组件
本案例"自动切割组件",能够将工件在指定位置自动切割的机构。利用步进电机和直线导轨的自动切割送出构造
2020.05.25 09:19:34
962
No.007543磁铁切割夹具
本案例"磁铁切割夹具",切割连着的磁铁的夹具。手动作业为了能够使零件的切割送出过程进行稳定的操作,利
2020.05.25 09:10:37
799
No.007542润滑油涂抹机
本案例"润滑油涂抹机",使用单轴机器人的润滑油涂抹机。通过两台单轴机器人的组合,简化机构零件实现紧密
2020.05.22 17:32:14
1012
No.007541玻璃板粘结夹具
本案例"玻璃板粘结夹具",通过2张玻璃板粘结作业,使粘结作业稳定进行的夹具。选定同步电机和凸轮轴承以
2020.05.22 17:25:45
1110
< 上一页
1
...
16
17
18
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
聚氨酯止动螺栓 头部内六角孔型
检查夹具用衬套 带肩普通型
端部传送滚轮
复合式介铝机(C15FB)
隔热材料刀具
推荐文章
Recommended articles
No.000595上方打开的开关保护罩
No.007148间歇旋转机构
No.007299简易微调滑台
No.007593屏整列机构
No.007003滚轮跳动检查
No.007594 3段滑动保护罩
No.007597圆柱形工件支架
No.007567简易4轴手动滑台
No.007703平顶链输送机
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
设计插件
software tool
查看更多