新手专区
经济型专区
全部文章
案例库
2/41
No.000194简单构成旋转托盘
本案例"简单构成旋转托盘",低价构成的旋转托盘。工件固定零件也使用外购品,可减少制图费用。搬运托盘时
2020.03.25 19:20:25
7275
No.000159倍速倍行程机构
本案例"倍速倍行程机构",将原来的气缸行程增加一倍。直线连接齿轮和气缸,旋转时无气缸伸出力损耗。
2020.03.25 19:20:25
5836
No.007261工件夹紧机构
本案例"工件夹紧机构",省空间型横向按压凸轮轴承随动器以夹紧、松开工件的机构。使用其他组件的转台,横
2020.03.25 19:20:25
5427
No.000152XY浮动机构
本案例"XY浮动机构",简易浮动机构。柱塞按压面承受横向移动负载,因此事先进行平滑加工。目的・动作·
2020.03.25 19:20:25
4387
No.007101圆柱形工件旋转定位夹具
本案例"圆柱形工件旋转定位夹具",可临时固定旋转位置。采用聚氨酯橡胶滚轮,以防止工件损伤。采用带垫块
2020.03.25 19:20:25
4279
No.005002 立仓库式AGV_同步带组件
同步带式负载大,运行平稳,速度快,安装尺寸适中。规格用途AGV运动到指定位置后将物料搬送至下料位置。
2022.07.21 11:47:48
4125
No.007153使用齿条与齿轮的升降机构
本案例"使用齿条与齿轮的升降机构",基于空气驱动的多个升降机构。3个齿条与齿轮组件可组装在同一零件上
2020.03.25 19:20:25
4022
No.007813 <FESTO×MISUMI>托盘移动升降机
本案例"<FESTO×MISUMI>托盘移动升降机",通过带空气缓冲气缸吸收冲击。选择即使在气缸漏气
2023.12.11 11:00:12
1209
No.005005 立仓库式AGV_驱动减震单元
悬挂单元减震,驱动单元驱动底盘运动。规格用途悬挂单元:发挥减震的作用。动作・操作性整套机构安装在弹簧
2022.07.21 12:24:47
1998
No.005004 立仓库式AGV_底盘单元
AGV与立体仓库无缝对接,根据调度系统的指令自动完成对象工件的出入库搬运。规格用途通过AGV自动运行
2022.07.21 11:58:03
3951
No.005003 立仓库式AGV_旋转移载机构
通过旋转移栽机构实现货箱输入输出,将货物准确的放到指定工位。规格用途AGV根据调度系统发布的任务搬送
2022.07.21 11:52:30
2909
No.007812膜厚检查装置
本案例"膜厚检查装置",使用4轴滑台对工件姿势进行微调。选择各滑台时需确认安装间距 。用途· 检查
2020.05.28 15:26:45
2468
No.007811电子零件传送、检查装置 test
本案例"电子零件传送、检查装置 test",使用微动滑台的检查装置 test。通过使用中空旋转驱动器
2020.05.28 15:17:35
2571
No.007810面板检查装置
本案例"面板检查装置",使用Z轴安装,轻松调整摄像头高度。在考虑Z轴支座耐负载的基础上构建摄像头组件
2020.05.28 15:12:01
1228
No.000809电子组装装置
本案例"电子组装装置",自动使用6轴组件控制姿势。考虑组合时注意自动滑台尺寸,无需连接板即可构成组合
2020.05.28 15:10:17
2204
< 上一页
1
2
3
4
5
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
圆形挡块用垫片
滚轮垫(微型板材)
线性驱动器 LE-20
光电传感器 圆柱型 BR/BRP
薄膜胶带 No.626001
推荐文章
Recommended articles
No.007599工件加工辅助装置
No.007596简易3轴调整机构
No.007594 3段滑动保护罩
No.007593屏整列机构
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
No.007644简易手动3轴组件
No.000595上方打开的开关保护罩
No.007003滚轮跳动检查
No.000032使用了滚珠花键的升降旋转机构
No.007597圆柱形工件支架
设计插件
software tool
查看更多