欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
案例
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术文章
专用工具基础知识
研究管理用品
全部文章
案例库
20/41
No.000505XY滑台
本案例"XY滑台",将真空滑台的吸附位置根据阀进行切换。为了稳定吸附工件,将工件操作台分为2个,这之
2020.05.22 14:28:06
1545
No.007504 2θ夹具
本案例"2θ夹具",移动式的图像测定组件。对于被检测体,照相机的角度可以在水平方向和垂直方向的2个方
2020.05.22 14:26:48
851
No.007503平行(2方向)输送机移载装置
本案例"平行(2方向)输送机移载装置",利用带沟导轨将工件举起。为了升降进行流畅地搬运,能够用长孔槽
2020.05.22 14:25:12
1817
No.000502铝框保护罩分割
本案例"铝框保护罩分割",考虑到搬入・搬出途径的铝框构造。根据装置高度,进行了分割设计 。目的・动
2020.05.22 14:23:47
813
No.007501开关耐久试验夹具
本案例"开关耐久试验夹具",将翻转运动变为按压开关动作。通过使用关节轴承连接棒,调整开关按压的位置
2020.05.22 14:22:14
1312
No.007500工件升降移载机构
本案例"工件升降移载机构",输送机折返节省空间化。通过将支架2作为底座,能够使用同一零件(支架4、支
2020.05.22 14:20:37
2856
No.007499荷重和变位测定
本案例"荷重和变位测定",使用直动组件测定荷重。 通过设置负载传感器和同轴上设置自由上下的工件台,可
2020.05.22 13:44:21
740
No.007498胶带齿轮间搬运
本案例"胶带齿轮间搬运",分开动力部位和搬运部位实现紧密化。通过将驱动系统设置在墙壁的里面,确保在面
2020.05.22 13:25:19
954
No.007497轻量零件移载机
本案例"轻量零件移载机",使用冲程销按压工件。使用橡胶的吸附盘,能够对应工件的厚度差 。目的・动作
2020.05.22 13:23:01
1052
No.007496滚轮规定尺寸切割装置
本案例"滚轮规定尺寸切割装置",滚轮材料依照固定尺寸切断。 监督胶带张力,根据步进电机和滚轮的夹入驱
2020.05.22 11:08:37
1393
No.007495轻量零件翻转移载机
本案例"轻量零件翻转移载机",P&P上安置θ轴。在加工机器的外面将工件旋转90°来应对狭小的入口
2020.05.22 11:02:52
1188
No.007494使用气缸的单轴组件
本案例"使用气缸的单轴组件",可以在气缸冲程范围内的任意两个位置上使用。传感器和夹具等用气缸来驱动,
2020.05.22 10:53:04
952
No.007491夹具收纳箱
本案例"夹具收纳箱",使用铝框的收纳箱。框采用比较便宜的重量轻的铝框结构因为用线性滑轨引出各段BOX
2020.05.22 10:34:56
858
No.007490带锁开关杆
本案例"带锁开关杆",通过开关杆防止误操作的锁定机构。卸掉购买时的开关把手,交换为操作性优的把手。目
2020.05.22 10:33:01
755
No.000486铝框踏台
本案例"铝框踏台",利用铝框零件的便宜的结构。踏板为了防滑,使用条纹钢板台阶的正面打开的部分拉扯有倒
2020.05.22 10:31:12
736
< 上一页
1
...
19
20
21
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
薄型气缸
合页 弹簧 铰链 (SRH)
焊接法兰 FLOBAL/SUS304/滑套焊接式
欧式滑动轮套件
推荐文章
Recommended articles
No.007148间歇旋转机构
No.007703平顶链输送机
No.000032使用了滚珠花键的升降旋转机构
No.007593屏整列机构
No.000598工件分段机构
No.007644简易手动3轴组件
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
No.007789 2段行程式滑块
No.007575 2列平皮带输送机
No.007597圆柱形工件支架
设计插件
software tool
查看更多