欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
案例
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
成功案例
全部文章
案例库
21/41
No.007482搬运方向变更机构
本案例"搬运方向变更机构",利用气缸将搬运方向变换90°。因为工件移动位置和气缸&导轨的位置是分开的
2020.05.22 10:13:09
1323
No.000481直行高度不同输送机间的喷射
本案例"直行高度不同输送机间的喷射",利用工件自重和高低差的移载装置。工件下滑时为了不要飞出设置挡板
2020.05.22 10:07:16
895
No.007479压缩・拉伸试验夹具
本案例"压缩・拉伸试验夹具",可以对应工件尺寸安排程序。为了安装作业能顺利进行,板上装有可以打开的把
2020.05.22 10:02:23
1041
No.007476滚轮齿轮运送组件
本案例"滚轮齿轮运送组件",滚轮材料的齿轮间传递机构。根据步进电机和直线导轨使其保持正确的固定间隔的
2020.05.22 09:57:31
1440
No.007475齿轮替换头
本案例"齿轮替换头",多个工件的齿轮替换头。5个线性导轨块,各自安装吸附块之后,通过弹簧和螺栓矫正齿
2020.05.22 09:55:50
1120
No.007474导向轴压入夹具
本案例"导向轴压入夹具",树脂零件上垂直压入钢铁制导向轴。使用直线导轨,顺畅地垂直压入的结构 。目
2020.05.22 09:54:13
1124
No.007473垫片气泡押出夹具
本案例"垫片气泡押出夹具",押出贴合垫片的气泡。垫片加紧挤出空气,选定使用易卷起垫片更容易显现压缩效
2020.05.22 09:52:46
777
No.007472液体涂抹夹具
本案例"液体涂抹夹具",通过电机和皮带驱动涂抹液体。用安装用底座和支柱固定夹等部件使涂抹用喷嘴的调整
2020.05.22 09:51:12
959
No.007471旋钮转台
本案例"旋钮转台",带排出喷射装置的旋钮转台组件。考虑到带电防止用和加工性,采用MC尼龙金属板尺寸和
2020.05.22 09:49:35
1330
No.007470产品高度测定
本案例"产品高度测定",可以同时测定多个工件的高度。通过4根线性导轨各自活动,测定多个工件如果是4个
2020.05.22 09:46:57
964
No.007468指定位置释放机构
本案例"指定位置释放机构",使用凸轮轴承的开关机构。现有传感器・工件交接结构等的其他组件需要另外准备
2020.05.22 09:41:30
976
No.007466目测检查用滑台
本案例"目测检查用滑台",带角度调整功能的目测检查用射线装置。通过调整照明的照射部位,能够用视线检查
2020.05.22 09:37:29
640
No.007464夹紧夹具
本案例"夹紧夹具",圆筒型零件的单触夹紧。将夹紧爪设定为锥形的同时对工件进行中心校准夹紧爪上设置倾斜
2020.05.22 09:35:43
1460
No.007463气缸位置调整机构
本案例"气缸位置调整机构",将气缸本色很的位置进行调整的组件。传感器通过用气缸驱动,在2个位置的利用
2020.05.22 09:34:05
1347
No.007462装置内部零件位置调整
本案例"装置内部零件位置调整",远距离操作调整。通过螺旋齿轮,将动力传动实现90[°]转换通过万向接
2020.05.22 09:31:27
835
< 上一页
1
...
20
21
22
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
膜片式联轴器 高扭矩/夹持型/双膜片/适用伺服马达型
支柱固定夹 同径直交标准型/同径直交反向型
铝合金型材用脚轮 加强型
1621/1621A防化护目镜
推荐文章
Recommended articles
No.007567简易4轴手动滑台
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
No.007299简易微调滑台
No.000598工件分段机构
No.007789 2段行程式滑块
No.007703平顶链输送机
No.007148间歇旋转机构
No.000032使用了滚珠花键的升降旋转机构
No.007596简易3轴调整机构
No.007644简易手动3轴组件
设计插件
software tool
查看更多