欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
案例
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术问答
全部文章
案例库
22/41
No.007466目测检查用滑台
本案例"目测检查用滑台",带角度调整功能的目测检查用射线装置。通过调整照明的照射部位,能够用视线检查
2020.05.22 09:37:29
771
No.007464夹紧夹具
本案例"夹紧夹具",圆筒型零件的单触夹紧。将夹紧爪设定为锥形的同时对工件进行中心校准夹紧爪上设置倾斜
2020.05.22 09:35:43
1586
No.007463气缸位置调整机构
本案例"气缸位置调整机构",将气缸本色很的位置进行调整的组件。传感器通过用气缸驱动,在2个位置的利用
2020.05.22 09:34:05
1677
No.007462装置内部零件位置调整
本案例"装置内部零件位置调整",远距离操作调整。通过螺旋齿轮,将动力传动实现90[°]转换通过万向接
2020.05.22 09:31:27
914
No.000460卷帘机构
本案例"卷帘机构",使用1个气缸将2个卷帘同时开关。通过在铝框的侧面上安装滑动导轨,抑制快门和气缸的
2020.05.22 09:27:45
1371
No.007459气动气缸直列2段冲程机构
本案例"气动气缸直列2段冲程机构",使用空气的2段冲程。节省空间的同时依靠并排的2根轴可以延长行程用
2020.05.22 09:24:12
1512
No.007458工件齿轮间传递输送机
本案例"工件齿轮间传递输送机",通过固定和可活动工件支撑进行齿轮间的传递。工件支架的固定一侧和可活动
2020.05.22 09:22:42
1314
No.007457工件更换机构
本案例"工件更换机构",缩短间歇时间的机构。为了确保单轴机器人的拿取姿势,用于焊接零件的机械加工时需
2020.05.22 09:12:29
1554
No.007455多用插入衬套插入辅助夹具
本案例"多用插入衬套插入辅助夹具",利用滑动机构能够同时配置好几个。能够顺畅地进行滑动,考虑再现性,
2020.05.22 09:08:50
951
No.007454工件高度判定夹具
本案例"工件高度判定夹具",能简单地判定工件的高度。考虑工件的高度范围,调整螺栓的调整范围,决定刻度
2020.05.21 17:24:43
1050
No.007453门开关机构
本案例"门开关机构",单一动作、两侧动作。为了不让UV完全泄漏,在门扉上安装弹簧以应对齿隙。目的・动
2020.05.21 16:50:30
1712
No.007452升降机机构
本案例"升降机机构",没有复杂结构的简易升降机。行程途中不可以停止。因为上下端的位置不需要精度,只有
2020.05.21 16:48:11
2136
No.007451上下装置
本案例"上下装置",电机1次翻转实现印章的上下动作。使用球头柱塞,使印台容易交换使用拉伸弹簧的上升构
2020.05.21 16:46:41
1335
No.000449检查投入桌
本案例"检查投入桌",有浮动机构的直动机构。为了中和气缸和直动导轨的平行度和高度的偏差,导块和气缸之
2020.05.21 16:45:22
934
No.007448轨道更换机构
本案例"轨道更换机构",沿着工件的形状的导轨替换零件。通过使用气动线性滑台,可以切换检查轨道每个导轨
2020.05.21 16:20:34
1495
< 上一页
1
...
21
22
23
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
定位销 -直杆型/带拉拔螺纹h7型-【模具用标准零件】
中精度Z轴手动滑台 燕尾槽型/齿条齿轮型/加长型
开关附件 K-52-KE-1
吸尘器
推荐文章
Recommended articles
No.007575 2列平皮带输送机
No.000598工件分段机构
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
No.007789 2段行程式滑块
No.007003滚轮跳动检查
No.000595上方打开的开关保护罩
No.007644简易手动3轴组件
No.005006潜伏式AGV
No.007567简易4轴手动滑台
No.007599工件加工辅助装置
设计插件
software tool
查看更多