欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
案例
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
成功案例
案例库
全部文章
案例库
36/41
No.007094门帘式检测盖板
本案例"门帘式检测盖板",门帘式检测。采用简易检测盖板,不进行固定,可在接触、摆动后作出反应的机构。
2020.03.25 19:20:25
738
No.007093沟槽导轨卷帘门机构
本案例"沟槽导轨卷帘门机构",将铝合金型材的槽用作卷帘门的导轨。将浮动接头用于气缸前端,可沿型材上的
2020.03.25 19:20:25
1240
No.007092提高耐磨性的设计
本案例"提高耐磨性的设计",可提高耐磨性和滑动性,价格较低。。使用胶带以提高耐磨性和滑动性。目的・动
2020.03.25 19:20:25
999
No.007091大型自动门
本案例"大型自动门",推拉气缸使门开闭的机构。使用气缸使自动门开闭的构造。对于固定侧、门侧的支架,已
2020.03.25 19:20:25
1896
No.000090平板吸附机械手
本案例"平板吸附机械手",切换吸盘系统后可变更吸附规格的构造。使用铝合金型材,可减小机械手自身的重量
2020.03.25 19:20:25
1479
No.000089 2级打开门
本案例"2级打开门",拆装螺丝,2级调整门的打开范围。可仅打开所需的范围的2级打开门构造。使用盖板螺
2020.03.25 19:20:25
830
No.007088带调整夹紧角度和固定不同尺寸工件的夹具
本案例"带调整夹紧角度和固定不同尺寸工件的夹具",可调整角度的夹紧机构。采用可在腰形孔中滑动的构造,
2020.03.25 19:20:25
1856
No.007087铝合金型材开闭门
本案例"铝合金型材开闭门",简易开闭检测门结构。根据开闭频率和易开闭性,适当调整磁力扣的数量和位置。
2020.03.25 19:20:25
1141
No.007082粘接层叠夹具
本案例"粘接层叠夹具",通过螺丝头和孔轻松层叠。工件较小,需一定的粘接固化时间,1个夹具可固定8个工
2020.03.25 19:20:25
900
No.007081空载夹紧机构
本案例"空载夹紧机构",通过气缸空载夹紧。固定工件时,通过面积较大的平面支承工件以确保稳定。考虑到气
2020.03.25 19:20:25
1695
No.000080圆棒依次进给机构
本案例"圆棒依次进给机构",通过锯齿机构进行传送。直线导轨采用滑块固定,移动滑轨后驱动板凸轮。为了减
2020.03.25 19:20:25
2159
No.007079基于连杆构造的内径夹紧、松开机构
本案例"基于连杆构造的内径夹紧、松开机构",通过连杆机构同时松开两侧。夹紧和松开工件时采用连杆机构。
2020.03.25 19:20:25
2511
No.000078反转焊接夹具
本案例"反转焊接夹具",通过使用了磁铁的机构固定工件。在盖板侧安装六角形支柱作为支脚,以便颠倒并进行
2020.03.25 19:20:25
1963
No.007077标签压接夹具
本案例"标签压接夹具",加长行程型肘式机构。把手操作部分与活动部位的连接采用连杆机构。可使导向轴在导
2020.03.25 19:20:25
1056
No.007076托盘定心机构
本案例"托盘定心机构",使用气缸、连杆机构向4个方向同时夹紧。避让时,在4个外侧滚轮中心的更内侧,工
2020.03.25 19:20:25
2294
< 上一页
1
...
35
36
37
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
钢球衬套 -高刚性 铝合金/树脂型-
V型导轨90度型滚轮
XY轴手动滑台 高精度/进给丝杠式/螺距4.2mm/正方形/旋钮加长/燕尾槽型
固定手柄
电机 AC小型 频繁启动型
推荐文章
Recommended articles
No.007299简易微调滑台
No.007596简易3轴调整机构
No.000595上方打开的开关保护罩
No.007789 2段行程式滑块
No.007599工件加工辅助装置
No.005006潜伏式AGV
No.007644简易手动3轴组件
No.007575 2列平皮带输送机
No.000598工件分段机构
No.007703平顶链输送机
设计插件
software tool
查看更多