全部文章
案例库
4/41
No.007793芯片顶出机构
本案例"芯片顶出机构",平行顶出后准确交接。使用滑台,实现高精度和作业效率的提高。用途· 从下方顶出
2020.05.28 11:27:41
1607
No.007792芯片转移机构
本案例"芯片转移机构",使用单轴驱动器的XY滑台。拾取IC芯片及移动至电路板托盘时需一定的位置、角度
2020.05.28 11:23:53
1490
No.000791腔门开闭机构
本案例"腔门开闭机构",将闸阀的驱动系统配置在腔体旁。需使2台一对的气缸同步,因此需调整速度。用途·
2020.05.28 11:18:26
1833
No.007788悬吊式升降机
本案例"悬吊式升降机",使腔内的滑动机构上下动作。在升降机构降下的状态下抽真空 。用途· 为了交接
2020.05.28 11:08:37
1699
No.000787使用电动挡块的滞留输送机
本案例"使用电动挡块的滞留输送机",节能型电动挡块。把手直立时(缓冲器吸收冲击后)若与下一工件发生碰
2020.05.28 11:06:28
2060
No.000782树脂零件的切削加工机
本案例"树脂零件的切削加工机",使用高精度、高刚性滑台提高加工精度。高精密XY滑台考虑切削反作用力,
2020.05.28 11:03:45
1410
No.000781激光测量仪
本案例"激光测量仪",可使用高精度XY滑台进行精密测量检查。通过在传感头上安装手动滑台,实现轻松调整
2020.05.28 10:54:28
1815
No.007778解除止回组件的远距离把手操作机构
本案例"解除止回组件的远距离把手操作机构",可远距离操作的止回组件。采用ON/OFF均进行锁定的机构
2020.05.28 10:52:12
1119
No.007777中空的高刚性转台
本案例"中空的高刚性转台",使用滚柱轴承进行高刚性旋转。要求进行高刚性、高精度旋转,并在旋转部内侧嵌
2020.05.28 10:49:04
1971
No.007776卷绕机的装卸式滚轮
本案例"卷绕机的装卸式滚轮",轻松回收卷起来的废衬纸。拉动拉手拔出滚轮时,拆下使用球头柱塞固定的端盖
2020.05.28 10:47:19
1446
No.007775装卸式自由滚轮
本案例"装卸式自由滚轮",快速更换式滚轮。详细设计时,需在自由滚轮的附近安装静电消除器。用途· 同时
2020.05.28 10:43:41
1086
No.007774工件台弹起机
本案例"工件台弹起机",弹起整个输送机。冲击因产品重量而异,因此氮气弹簧反作用力的选择十分重要。用途
2020.05.28 10:33:46
1459
No.007773工件输送机
本案例"工件输送机",使用铝合金型材的简易托盘。工件为瓦楞纸板箱,因此在下一工序中反转时,将易承受负
2020.05.28 10:31:36
1181
No.007771工件反转机构
本案例"工件反转机构",使用L型输送机的90°旋转机构。反转部的钢珠滚轮在反转前后保持同一高度 。
2020.05.28 10:26:41
2360
No.007769使用连杆的挡块解除机构
本案例"简易手动冲压装置",使用了肘夹的简易手动冲床。很多肘节机构都采用在入力支点的行程将近结束时倍
2020.05.28 10:21:19
1448
< 上一页
1
...
3
4
5
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
圆形挡块用垫片
滚轮垫(微型板材)
线性驱动器 LE-20
光电传感器 圆柱型 BR/BRP
薄膜胶带 No.626001
推荐文章
Recommended articles
No.007599工件加工辅助装置
No.007596简易3轴调整机构
No.007594 3段滑动保护罩
No.007593屏整列机构
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
No.007644简易手动3轴组件
No.000595上方打开的开关保护罩
No.007003滚轮跳动检查
No.000032使用了滚珠花键的升降旋转机构
No.007597圆柱形工件支架
设计插件
software tool
查看更多