全部文章
案例库
40/41
No.007022长尺寸滑动机构
本案例"长尺寸滑动机构",低价的长尺寸滑动机构。已使凸轮轴承随动器接触钣金导轨端面、顶面和底面的同时
2020.03.25 19:20:25
3696
No.000021焊接夹具
本案例"焊接夹具",简易电路板固定。考虑到工件的固定性,仅从侧面插入即可固定的构造。对底座进行焊接,
2020.03.25 19:20:25
1398
No.007020回转、夹紧组件
本案例"回转、夹紧组件",使用外购品,降低成本。最大限度利用外购品后,减少了制作零件数量。通过改变工
2020.03.25 19:20:25
1847
No.000019废料维护机构
本案例"废料维护机构",快速、简易的固定机构。采用磁铁和线性滑轨,以便移动。采用拉手,以实现便于拉出
2020.03.25 19:20:25
1234
No.007018带突起的工件老化试验夹具
本案例"带突起的工件老化试验夹具",将旋转运动转换为摆动运动的机构。将板制成腰形孔,移动拉伸弹簧用支
2020.03.25 19:20:25
1341
No.007017流量检查夹具
本案例"流量检查夹具",通过O形圈确保气密性,便于固定工件的构造。O形圈槽参阅MISUMI产品目录。
2020.03.25 19:20:25
1078
No.007016导通检查夹具
本案例"导通检查夹具",通过拉伸弹簧使稳态位置处于断开状态。采用直线导轨,使直线运动的操作稳定。选择
2020.03.25 19:20:25
1375
No.007015表面检查夹具
本案例"表面检查夹具",为通过肘夹快速安装的机构。使用频率较高,考虑到工作效率,采用仅需上下移动肘夹
2020.03.25 19:20:25
1344
No.007014双支承面基准的平台
本案例"双支承面基准的平台"为平面精度较高的双支承面。工件规格较大(W280×D40)且背面带突起,
2020.03.25 19:20:25
1490
No.007013长尺寸工件固定夹具
本案例"长尺寸工件固定夹具",长尺寸工件固定夹具。可通过磁铁的长度和位置调整工件的吸附力。选择 弹簧
2020.03.25 19:20:25
1277
No.007011工件夹紧机构
本案例“工件夹紧机构”通过2个肘夹4点固定工件。肘夹带臂,1个肘夹可2点固定。顶面设有2个附带的前端
2020.03.25 19:20:25
2179
No.007010薄膜压接夹具
本案例“薄膜压接夹具”通过铝合金型材调整高度。由铝合金型材和板构成的夹具。通过直线轴承和弹簧压紧工件
2020.03.25 19:20:25
2196
No.007009工件姿势可调夹具
本案例“弓箭姿势可调夹具”可通过限位螺栓调整角度。工件公差会导致支承位置不稳定,调整限位螺栓的伸出量
2020.03.25 19:20:25
1320
No.000008电路板固定夹具
本案例“电路板固定家具”为通过偏心凸轮进行固定。采用直线导轨,以稳定压紧机构的水平动作。为了调整压紧
2020.03.25 19:20:25
1473
No.000007层叠夹具
本案例“层叠夹具”为可层叠的工件固定夹具。采用聚氨酯橡胶,以防止工件损伤。层叠时,为了防止上层夹具脱
2020.03.25 19:20:25
1457
< 上一页
1
...
37
38
39
40
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
球头柱塞 -标准型-
X轴手动滑台 高精度/加长型/交叉滚子型
调整螺栓 标准型
带垫圈十字孔圆头小螺丝 SW+JIS小型W组合
尼龙扎带带(耐候型)
推荐文章
Recommended articles
No.007003滚轮跳动检查
No.007597圆柱形工件支架
No.007567简易4轴手动滑台
No.007594 3段滑动保护罩
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
No.007596简易3轴调整机构
No.007703平顶链输送机
No.007299简易微调滑台
No.000032使用了滚珠花键的升降旋转机构
No.007599工件加工辅助装置
设计插件
software tool
查看更多