全部文章
案例库
7/41
No.007733盖板开闭机构
本案例"简易手动冲压装置",使用了肘夹的简易手动冲床。很多肘节机构都采用在入力支点的行程将近结束时倍
2020.05.27 15:02:26
1091
No.007732绕线圈储料器
本案例"绕线圈储料器",使用铝合金型材的工件导块。可通过倾斜搁板,使绕线圈自行传送利用铝合金型材调整
2020.05.27 14:59:23
954
No.007731切换工序的台架滑动
本案例"切换工序的台架滑动",使用六角棒进行滑动。只需1根六角棒即可滑动台架,通过在台架两侧设置滑动
2020.05.27 14:56:12
1123
No.007730清洗装置内的夹紧机构
本案例"清洗装置内的夹紧机构",采用组件化,便于维护。采用了元件均安装在底板上的组件化设计,维护方便
2020.05.27 14:52:36
1030
No.007729接合用定心夹具
本案例"接合用定心夹具",用于接合2个零件的定心夹具。通过加长导向轴支座,减小定心轴的偏移加高支柱并
2020.05.27 14:48:55
994
No.007728换装夹具(板)的定位和锁定机构
本案例"换装夹具(板)的定位和锁定机构",可使用简易机构对夹板进行定位和锁定的机构。采用定位和锁定机
2020.05.27 14:43:19
1761
No.007726薄型XY滑台
本案例"薄型XY滑台",使用直线导轨和单轴机器人的薄型XY滑台。无需选择以往的马达、滚珠丝杠、直线导
2020.05.27 14:39:26
1804
No.007725缩放仪式定心机构
本案例"缩放仪式定心机构",使用缩放仪实现2倍行程。采用连杆机构,通过1个驱动进行定心。用途· 采用
2020.05.27 14:37:14
1410
No.007721 3爪夹头
本案例"3爪夹头",使锥形块上下动作,同时开闭3个夹头。通过将销压入锥形块进行止转。用途· 夹紧圆形
2020.05.27 14:26:41
1586
No.007720转印辊微调组件
本案例"转印辊微调组件",在圆周上需为相对位置关系的2根辊子的微调组件。以往在直齿轮轴端组装免键轴衬
2020.05.27 14:25:03
1309
No.007719半切断夹具
本案例"半切断夹具",对带状薄膜进行半切断(刻上刻痕)的夹具。使用市售的刀刃,更换方便刀刃支架进行了
2020.05.27 14:23:36
1023
No.007718折叠式梯凳
本案例"折叠式梯凳",可折叠收纳的常用梯凳。考虑使用人员的身高、需作业的高度,设定梯凳高度 。用途
2020.05.27 14:11:21
1195
No.007716工件传送用升降滑台
本案例"工件传送用升降滑台",轻量化升降滑台。选择气缸时需考虑水平方向活动时的整体负载垂直方向的移动
2020.05.27 13:59:09
1920
No.007715罐塞取出装置
本案例"罐塞取出装置",流水线的开瓶。选择吸附力时需加以注意,磁铁吸附力过大时吹气将无法吹走塞子。用
2020.05.27 13:57:20
897
No.007714键盘、鼠标收纳式支架
本案例"键盘、鼠标收纳式支架",纵型收纳式支架。为了便于插入滑台中,采用锥型导向零件需考虑键盘和鼠标
2020.05.27 13:49:45
1482
< 上一页
1
...
6
7
8
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
圆形挡块用垫片
滚轮垫(微型板材)
线性驱动器 LE-20
光电传感器 圆柱型 BR/BRP
薄膜胶带 No.626001
推荐文章
Recommended articles
No.007599工件加工辅助装置
No.007596简易3轴调整机构
No.007594 3段滑动保护罩
No.007593屏整列机构
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
No.007644简易手动3轴组件
No.000595上方打开的开关保护罩
No.007003滚轮跳动检查
No.000032使用了滚珠花键的升降旋转机构
No.007597圆柱形工件支架
设计插件
software tool
查看更多