基础原理
机械元件的基础
螺丝・弹簧
全部文章
案例库
9/41
No.007697下拉夹紧机构
本案例"下拉夹紧机构",从内面夹紧工件。固定夹是在夹紧工件的附近处上下动作,放倒后松开的槽形。用途·
2020.05.27 11:13:52
1784
No.007696灵活型工件定位机构
本案例"灵活型工件定位机构",适用于多种工件规格的夹紧机构。通过在底板上开设多个安装用孔,对应多种工
2020.05.27 11:09:46
1188
No.007695手动冲压用简易装拆夹具
本案例"手动冲压用简易装拆夹具",易于换夹紧固工件的夹具。将压接部分的中心与压缩弹簧、凸轮轴承随动器
2020.05.27 11:07:12
1349
No.007694传导圆皮带直行动力的滚轮传送带
本案例"传导圆皮带直行动力的滚轮传送带",使用圆皮带的简易动力传导。从1个马达获取动力,可轻松实现同
2020.05.27 10:59:37
1715
No.007693工件任意角度旋转(2个同时)机构
本案例"工件任意角度旋转(2个同时)机构",采用步进马达,可根据不同的工件种类变更旋转角度。采用背隙
2020.05.27 10:57:42
2773
No.007692旋转夹紧的工件定位
本案例"旋转夹紧的工件定位",使用2个旋转夹紧件,从侧面定位或夹紧工件。为了防止送风时工件浮动,对挡
2020.05.27 10:54:34
1528
No.000691简易分度工作台
本案例"简易分度工作台",带定位的简易旋转滑台。精度合适,成本低 。用途· 可使用球头柱塞进行定位
2020.05.27 10:49:55
1170
No.007690简易输送试验机
本案例"简易输送试验机",包装箱的简易输送试验机。制作与要施加的冲击相符的挡块形状。用途· 将包装箱
2020.05.27 10:46:04
1127
No.007689可调节支承负载的夹头机构
目的· 需夹持圆形工件情况· 除工件下方外,没有设置驱动部的空间解决方法· 使用弹簧力拉伸两侧固定座
2020.05.27 10:43:12
1195
No.007688变更工件间距的5连夹头机构
本案例"变更工件间距的5连夹头机构",使用1个气缸变更5连夹头的间距。为了进行工件间距的位置调整,将
2020.05.27 10:28:21
1670
No.007687带止回组件的挡块
本案例概要:目的:不暂停输送机的前提下,停止工件的输送情况:输送机为常时驱动,输送机停止时将无法进
2020.05.27 10:25:13
975
No.007686两级滑动组件
本案例"两级滑动组件",移动固定的简易化。为了使止回组件的卡爪部分能充分推压工件盒,需设计成尽可能高
2020.05.27 10:21:24
1087
No.007685工件反转组件
本案例"简易手动冲压装置",使用了肘夹的简易手动冲床。很多肘节机构都采用在入力支点的行程将近结束时倍
2020.05.27 10:17:41
1090
No.007682使用马达&链条的滚轮传送带
本案例"使用马达&链条的滚轮传送带",装上2列链条传导动力,并使用1个马达驱动多个滚轮。1个马达与多
2020.05.27 10:14:23
2279
No.007681Y型输送机用工件分类装置
本案例"Y型输送机用工件分类装置",不会对气缸及导轨施加多余负载的浮动机构。使用止动销和定位螺栓作为
2020.05.27 10:12:49
1336
< 上一页
1
...
8
9
10
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
圆形挡块用垫片
滚轮垫(微型板材)
线性驱动器 LE-20
光电传感器 圆柱型 BR/BRP
薄膜胶带 No.626001
推荐文章
Recommended articles
No.007599工件加工辅助装置
No.007596简易3轴调整机构
No.007594 3段滑动保护罩
No.007593屏整列机构
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
No.007644简易手动3轴组件
No.000595上方打开的开关保护罩
No.007003滚轮跳动检查
No.000032使用了滚珠花键的升降旋转机构
No.007597圆柱形工件支架
设计插件
software tool
查看更多