欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

弹簧的固有振动特性

  • 2020.03.18 01:25:56
  • 米思米
  • 5359

   通过弹簧常数( k )、放在弹簧上的物块质量( M )来解说关于弹簧的振动特性。

   ・【图1】模型中,把物块按到任意位置然后松开,物块会凭借弹簧的存储能的特性进行上下方向的振动。

   ・固有频率是表示目标弹簧的固有振动特性,表示在一定时间内振动了多少次的特性。
   ・这个固有频率是由要安装的质量(或悬挂)质量(M)和弹簧常数(k)来确定的。因此,即使弹簧从较强拉伸状态释放或是从较弱状态释放,弹簧的固有振动频率是不会改变的。
   ・质量大小的影响(A)和弹簧弹簧常数的大小的影响(B),振动频率的大小影响(C)用实例进行解说(【图2】)。 


弹簧的固有振动特性


   下面介绍有效利用弹簧的固有频率的实例。


弹簧的固有振动特性

【例】和减震器一起使用,来吸收冲击。

弹簧的固有振动特性

【例】在轻微振动也会受到影响的半导体设备(例如精密定位设备等)中,根据从周边传递的振动频率选择性地使用防振橡胶、螺旋弹簧、空气弹簧,并且施加振动隔离措施。


   注释

   所谓防抖・・防止产生振动的设备,通过防震材料,向设备周围传播振动。

   所谓防震・・防止防震的设备受外部传播的振动的影响。


   ・弹簧的固有振动频率(f0 )和设备整体(作为弹簧系统考虑)的固有频率( f )不要一致。而且设计时要和设备整体的固有频率拉开一定距离。 

   ・弹簧的固有振动频率(f0 )和设备整体的固有频率一致的话,产生共振,设备的振动幅度为最大,造成震颤和破坏等事故的主要原因。


   下一讲,我们将讲解当螺旋弹簧受到冲击时出现的自振现象。



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities