欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

水平仪的选购方法

  • 2020.06.19 18:06:10
  • 米思米
  • 3261
点击收听全文语音朗读

水平仪是一种测量小角度的常用量具,在机械行业和仪表制造中,用于测量相对于水平位置的倾斜角、机床类设备导轨的平面度和直线度、设备安装的水平位置和垂直位置等。在工业制造业中,主要应用于检验各种机床及其它类型设备导轨的直线度和设备安装的水平位置,垂直位置,它也能应用于小角度的测量和带有V 型槽的工作面,还可测量圆柱工件的安装平行度,以及安装的水平位置和垂直位置。水平仪是机械设备安装测量水平度和垂直度不可缺少的精密量具。

 

按水平仪的外形不同可分为框式水平仪(SK型框式水平仪)和条式水平仪(精密平行水平仪 一般工作用)以及电子数显式(电子水平仪(DL-m4))三种。在选购时,需要注意以下几点:

一、看精确度:可以通过反复测量某种设备来判断该水平仪的精确度是否精准,检验前,必须将水平仪的各部件擦洗干净,测量的时候最好在同一环境下进行,推荐使用无需调零的进口产品(条式水平仪)

二、看材质:水平仪材质一方面会影响其耐用性,另一方面与其精确度也是有很大关联的。目前市面上比较常见的有钢材材质的、铸铁材质、亚克力材质(靶心型圆形水平仪(BE-1型))。

三、看应用场景:计量室的平台安装选用一般条式水平仪(精密平行水平仪 一般工作用),如果是机床安装,汽车或者机床等的生产线,还有滑轨平台需要调整水平的,推荐选用电子数显水平仪(电子水平仪(DL-m4))

四、看品牌:米思米工厂一站式采购平台,有来自中国、日本以及美国知名品牌多款水平仪可供选择,满足不同场景需求。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities