欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

温度计的使用方法

  • 2020.08.14 18:06:08
  • 米思米
  • 2309

    温度计是可以准确地判断和测量温度的工具,根据使用目的的区别,已设计制造出多种温度计:气体温度计、电阻温度计、温差温度计、指针式温度计、玻璃管温度计、压力式温度计、水银温度计等。在工业制造业,比如化工和石化、石油和天然气行业、发电和水/废水处理行业中,都需要用到温度计。

 

不同类型的温度计的使用方法各不相同,比如刺入式数显温度计:适用于液体、松软物体、食品、厨房、超级市场、餐饮、园艺及冷暖空调方面等的温度快速测量。操作简单,只需要将探针刺入需要测量的物体,快速响应,容易读取。



 温度计的使用方法

DPT301FC 快速反应数显式温度计

温度计的使用方法

DT310LAB 刺入式温度计

而红外线测温仪只需将红点对准要测的物体,按测温按钮,即可在测温仪的LCD上读出温度数据,且体积小巧便于携带。

温度计的使用方法

FLUKE 562/563红外测温仪,红外和接触式二合一


磁性温度计,一般使用在工业上测量管道表面温度,利用自带磁铁的磁性,吸附在模具的表面,即可显示温度。

温度计的使用方法

磁性温度计

在选购温度计时需要明确使用的场景和需求,在使用温度计时,还要明确所测物体的温度范围是否在温度计的测定范围之内。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities