欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电阻的测量

  • 2020.09.27 14:32:40
  • 米思米
  • 1494
点击收听全文语音朗读

导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。电阻是一个物理量,在物理学中表示导体电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种性质。导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆,简称欧,符号为Ω。

 

电阻表,又称欧姆计,是一种电学用仪表,利用欧姆定律设计而成,表刻度不均匀,是专门测量电阻的仪器,用时并联在电阻两端。电阻表的量程一般是零至几百欧姆或无限大(∞),此时可视为该段电路处于断路状态,电阻是无穷大的。

 

电阻表的使用方法如下:

1、首先根据阻值选择适当的量程。如测几到几十欧姆的,用乘1挡,测几K的,就用乘1000挡。

2、选好档位后,把电阻表调零,就是把两表笔短接,调整旋钮,使表指针指0。

3、测量:用两个表笔的脚,分别连接要测量的电线的两端,电阻表就有读数,将读数乘以档位就是测量结果。如:读数是8.5,档位在1×10档,所测电阻就是85Ω。

4、电阻表每换一次档位,就要重新调零。

 

选购电阻表时,应使其额定电压与被测电气设备或电路的工作电压相适应,此外应注意不能使电阻表的测量范围过多的超出所需测量的电阻值。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities