欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

时间继电器原理

  • 2020.10.16 12:10:12
  • 米思米
  • 2507
点击收听全文语音朗读

时间继电器是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。

 

按工作原理的不同,时间继电器可分为以下四种:

1.空气阻尼式时间继电器利用空气通过小孔时产生阻尼的原理获得延时。其结构由电磁系统、延时机构和触头三部分组成。电磁机构为双口直动式,触头系统为微动开关,延时机构采用气囊式阻尼器。

2.电子式时间继电器是利用RC电路中电容电压不能跃变,只能按指数规律逐渐变化的原理,即电阻尼特性获得延时的。它的特点是延时范围广,最长可达3600 S,精度高,一般为5%左右,体积小,耐冲击震动,调节方便。

3.电动机式时间继电器是利用微型同步电动机带动减速齿轮系获得延时的。特点是延时范围宽,可达72小时,延时准确度可达1%,同时延时值不受电压波动和环境温度变化的影响。缺点是结构复杂、体积大、寿命低、价格贵,准确度受电源频率影响。

4.电磁式时间继电器是利用电磁线圈断电后磁通缓慢衰减的原理使磁系统的衔铁延时释放而获得触点的延时动作原理而制成的,它的特点是触点容量大,故控制容量大,但延时时间范围小.精度稍差,主要用于直流电路的控制中。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities