欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

刀片电池和三元锂电池的差别

  • 2021.02.04 09:34:30
  • 米思米
  • 2521
点击收听全文语音朗读

  三元锂电池全称是“三元材料电池”,一般是指采用镍钴锰酸锂(Li(NiCoMn)O2,NCM)或镍钴铝酸锂(NCA)三元正极材料的锂电池,把镍盐、钴盐、锰盐作为三种不同的成分比例进行不同的调整,所以称之为“三元”,三元锂电池包含了许多不同比例类型的电池。具有体积小、密度高、耐高温、循环性能好等多方面的优势,应用非常广泛。

 

  刀片电池基于磷酸铁锂电池技术,将电芯在一定体积下合理扁长化,兼具提高电池能量密度及增加电芯散热面积的优点,由于电池较传统方形电池更加呈现“扁平”和“长条”形状。刀片电池长度最长可以达到2500mm,是传统普通磷酸铁锂电池的10倍以上,极大的提升电芯的成组效率,并且可以基于不同需求调节尺寸。

 

  磷酸铁锂最大的优势就是安全稳定,循环使用寿命高,缺点就是低温性能差,能量密度相对较低,而三元锂电池则可以做到相对较高能量密度,但高温性能差,安全稳定性相较于磷酸铁锂而言,也稍逊一筹。刀片电池虽然也是磷酸铁锂电池的一种,但其搭载的CTP技术(直接集成为电池包)让整体的集成效率有了大幅度的提高,电芯扁平化的设计、电芯序列的重新组合优化让动力电池包整体的空间利用率、能量密度等都有了大幅度的提高,将对现有的动力电池行业造成全新的冲击。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities