欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

充电器原理

  • 2020.09.27 14:12:58
  • 米思米
  • 2780
点击收听全文语音朗读

充电器有很多,如铅酸蓄电池充电器、镉镍电池充电器、镍氢电池充电器、锂离子电池充电器、便携式电子设备锂离子电池充电器、锂离子电池保护电路充电器、电动车蓄电池充电器、车充等。在工业生产中,很多充电式电动工具,例如充电式砂磨机、充电式圆锯、充电式电刨、充电式吹风机、充电式打磨机等等,都配有相关的锂电池和充电器。

 

锂电池充电器的工作原理如下:锂电池充电过程分为四个阶段分别是涓流充电阶段,恒流充电阶段,恒压充电阶段,最后充电终止阶段。

1、涓流充电阶段是指在电池充电器连接电池的时候开始,电池充电器通过检测电池内部电压,如果电压较低的时候,充电器自动控制电流进入电池,现将电池内部的电压恢复后,为进入恒流充电阶段做基础。

2、恒流充电阶段是指电池内部的电压达到电池充电器的涓流充电数值最顶端后,电池充电器将阀门开大让更多的电流进入电池内部,使充电速度达到提升,等电池内部电压达到3V左右的时候电池充电器将电流在进行控制进入下一充电阶段。

3、恒压充电阶段是指充电器检测到电池内部电压已经快接近饱和的时候,对电池内部进行降压充电,在这个过程中电池充电器要根据电池的温度还有电池内部电流的走向进行调节,使电池的每个单元都要充满电,根据这些慢慢减压直至结束。  

4、充电终止阶段是指电池充电器监视到电池内部电压和电流都已经是本身的最大容量时自动切断电源对电池的内部供给,达到保护作用。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities