欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

WPC木质塑料复合材料

  • 2021.09.27 16:27:44
  • 米思米
  • 2324
点击收听全文语音朗读

 WPC是Wood Plastic Conposite 的缩写。它是将木质的材料混炼成聚合物,由此制成的复合材料。最近,WPC被人们作为木纹板材和建材来使用的事例正逐渐增加。从地球环保的角度来看,也可对从木材加工厂和山林废弃的木屑与间伐材进行再生利用,由此制成成形件。因此,它也作为环保材料而受人关注。
 WPC被分类成低填充WPC(木质材料填充率不足30%)、中填充WPC(30%以上,不足 70%)和高填充WPC(70%以上)。木质的填充率越高,就越能获得类似于木材的质感。但却存在强度下降这一倾向。另一方面,木质的填充率低了的话,就会具有属于塑料特性的弹性。但木质的质地就会变少。可根据不同用途来选择木质的填充率。

 
WPC已大量用于以下事例。
・木平台
・栅栏
・隔板
・系统浴室
・凳子

・玩具

 WPC的成形加工几乎全部都是通过挤压成型方式来形成为板状的成形件。
WPC的缺点是热熔时的流性极差,不适合用于注射成型。但若采用特殊的注射成形法,那么便可注射成形出自由曲面的成形件。这就有望开拓出新的需求。
 在WPC的成形加工中,不针对成型机的
热缸和螺杆来提高耐腐蚀性的话,那么,在从木质生成的挥发成分和水分的作用下,就会不断地被腐蚀。同样,对于金属模具也需要在提高耐腐蚀性上下工夫。
 WPC因最初大量含有木质,因此,在目前实施的《废弃物处理法》中,含木质50%以上的话,便可作为一般可燃物来废弃。也可作为在垃圾处理场使用的燃烧助剂来发挥出其最后的作用。
 不管怎么说,对于WPC的注射成形方法,今后,期待着相关技术开发。可认为,作为适合环境协调的成形材料的多样性其中的一个品种,被人们所关注的日子离现在并不遥远。可以肯定的是,与此同时,也需要对金属模具技术进行开发。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities