欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

  • 2021.09.28 10:40:20
  • 米思米
  • 2817
点击收听全文语音朗读

 钛(Ti)重量轻,(比重4.507。铁为7.8),熔点高(1668℃)。是一种在室温下具有密排六方晶格的晶体结构的金属。并具有热膨胀系数小,电阻大的特点。此外,耐腐蚀性良好,具有可与不锈钢和金、铂相媲美的耐腐蚀性。而且,非常耐金属疲劳,耐久性良好。也可进行着色,也可带上颜色。

 根据这种特性,钛也有可能应用到金属模具部件上。但是,由于它难以进行机械加工,因此,需要使用特殊的机床和工具。

 钛也可作为与铝(Al)、锡(Sn)、锆(Zr)等金属的合金使用。钛-镍合金(Ti-Ni)以原子比1:1左右的比例来构成的话,就会变成形状记忆合金。即使作为金属模具部件,估计也可发挥出其独特的特点。作为眼镜框和高尔夫球棒、各种金属部件,已在各种领域中得到利用。特别是在航空器领域,由于钛合金重量轻,强度高、耐热性也良好。因此,多用于喷气发动机部件和航空器部件。此外,也作为医疗器械和人造器官的部件来使用。也用于热交换器的部件。

 由于其成本也高,因此,在作为具体的金属模具部件来采用的事例上,具有局限性。但由于它具有上述优点,因此,作为可应对新树脂的金属模具部件材料,可以认为,它蕴藏着相关的使用可能性。

 作为金属模具用金属材料,人们一直经常使用碳素钢。但为了要应对今后的新型树脂,由于钛具有耐腐蚀性、耐酸性、着色性、高温强度、疲劳强度等优秀的优点。因此,钛估计可应对无法使用传统的金属模具部件来实现的事情。

 金属模具设计技术人员对于金属材料的新材料知识,也要广泛进行收集。可以认为,这是今后一项重要的工作。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities