欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

未单独标注公差形位的几何公差(摘自JIS B 0419:1991)

  • 2021.10.14 10:53:50
  • 米思米
  • 3831

未单独标注公差形位的几何公差

直线度和平面度的一般公差(单独形位)


单位:mm

公差等级

公称长度分类

10 以下

10以上
   30
以下

30以上
   100
以下

100以上
   300
以下

300以上
   1000
以下

1000以上
   3000
以下

直线度公差及平面度公差

H

0.02

0.05

0.1

0.2

0.3

0.4

K

0.05

0.1

0.2

0.4

0.6

0.8

L

0.1

0.2

0.4

0.8

1.2

1.6

从本表中选择公差时,对于直线度应以线的长度为基准,而对于平面度,长方形应以长边长度为基准、圆形应以直径为基准。


真圆度的一般公差(单独形位)


真圆度的一般公差应与直径尺寸公差的值相等,但是不得超过径向圆跳动一般公差的值。

 

圆柱度的一般公差(单独形位)


圆柱度的一般公差不作规定。

 

直角度的一般公差(关联形位)


单位:mm

公差等级

短边公称长度分类

100 以下

100以上
   300
以下

300以上
   1000
以下

1000以上
   3000
以下

直角度公差

H

0.2

0.3

0.4

0.5

K

0.4

0.6

0.8

1

L

0.6

1

1.5

2

以形成直角的两边中的较长一边作为基准面。当两边的公称长度相等时,可使用其中任何一边作为基准面。

 

平行度的一般公差(关联形位)


平行度的一般公差,与尺寸公差、平面度公差、真直度公差中的较大值相等。
以两个形位中的较长者作为基准面。当该形位的公称长度相等时,可使用其中任何一个形位作为基准面。

 

对称度的一般公差(关联形位)


单位:mm

公差等级

公称长度分类

100 以下

100以上
   300
以下

300以上
   1000
以下

1000以上
   3000
以下

对称度公差

H

0.5

K

0.6

0.8

1

L

0.6

1

1.5

2

 

同轴度的一般公差(关联形位)


同轴度的一般公差不作规定。

 

圆跳动的一般公差(关联形位)


单位:mm

公差等级

圆跳动公差

H

0.1

K

0.2

L

0.5

对于圆跳动的一般公差,如在图纸上指定了支撑面,则以该面作为基准面。
如果未指定支撑面,则以两个形位中相对于径向圆跳动来说较长者作为基准面。当两个形位的公称长度相等时,可使用其中任何一个形位作为基准面。

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities