欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

普通米制螺纹(基本牙型)

  • 2021.10.14 11:16:38
  • 米思米
  • 5104

·       解说

·       基本牙型(摘要自JIS B 0205-1:2001)

解说

  原有的 JIS B 0205 (1997) (米制粗牙螺纹)及 JIS B 0207 (1982)(米制细牙螺纹)被废止,以 ISO 68-1 (1998)、ISO 1261 (1998)、ISO 262(1998)、ISO 724(1993) 为基础,替换为如下4套日本国标。

  1) JIS B 0205-1 第1部分:基本牙型
  2) JIS B 0205-2 第2部分:全体系
  3) JIS B 0205-3 第3部分:选择用于螺丝部件的尺寸
  4) JIS B 0205-4 第4部分:基本尺寸

 

  JIS是基于ISO而进行修订的标准,但在JIS中仍存在如下表述。

·       诸如“粗牙(coarse)”及“细牙(fine)”这样的词汇,是依据以往的惯例而予以沿用。但是,这些词汇与品质概念无关。“粗牙(coarse)”螺距应理解为实际流通中的最大的米制螺距。
    (※以上摘自:JIS B 0205-2 (2001)、5.2项)

·       (略)符合通用米制螺纹规格的螺纹,其表示方式是在字符“M”之后,以符号“X”分隔开的公称直径及螺距值(单位为毫米)予以表示。
     例:M8 X 1.25
    JIS B 0205-2中所记载的粗牙螺丝,可省略螺距。
    例:M8
   (※以上摘要自:JIS B 0209-1 (2005)、5.2项)

基本牙型(摘要自JIS B 0205-1:2001)

 

普通米制螺纹(基本牙型)

D:内螺纹的基本大径(公称直径)

d:外螺纹的基本大径(公称直径)

D2:内螺纹的基本中径

d2:外螺纹的基本中径

D1:内螺纹的基本小径

d1:外螺纹的基本小径

H:原始三角形高度

P:螺距

普通米制螺纹(基本牙型)

 

单位:mm

螺距
   P

5/8 H

3/8 H

H/4

H/8

0.2

0.173 205

0.108 253

0.064 952

0.043 301

0.021 651

0.25

0.216 506

0.135 316

0.08 119

0.054 127

0.027 063

0.3

0.259 808

0.16 238

0.097 428

0.064 952

0.032 476

0.35

0.303 109

0.189 443

0.113 666

0.075 777

0.037 889

0.4

0.346 410

0.216 506

0.129 904

0.086 603

0.043 301

0.45

0.389 711

0.243 570

0.146 142

0.097 428

0.048 714

0.5

0.433 013

0.270 633

0.162 380

0.108 253

0.054 127

0.6

0.519 615

0.324 760

0.194 856

0.129 904

0.064 952

0.7

0.606 218

0.378 886

0.227 332

0.151 554

0.075 777

0.75

0.649 519

0.405 949

0.243 570

0.162 380

0.081 190

0.8

0.692 820

0.433 013

0.259 808

0.173 205

0.086 603

1

0.866 025

0.541 266

0.324 760

0.216 506

0.108 253

1.25

1.082 532

0.676 582

0.405 949

0.270 633

0.135 316

1.5

1.299 038

0.811 899

0.487 139

0.324 760

0.162 380

1.75

1.515 544

0.947 215

0.568 329

0.378 886

0.189 443

2

1.732 051

1.082 532

0.649 519

0.433 013

0.216 506

2.5

2.165 063

1.353 165

0.811 899

0.541 266

0.270 633

3

2.598 076

1.623 798

0.974 279

0.649 519

0.324 760


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities