欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

滚珠丝杠的选型方法2

  • 2021.11.02 13:47:54
  • 米思米
  • 7723

滚珠丝杠的选型方法2

4. 容许轴向载荷

容许轴向载荷是指,相对于可能使丝杠轴发生屈曲的屈曲载荷,能够确保其安全性的载荷。
丝杠轴承受的轴向最大载荷必须低于容许轴向载荷。
容许轴向载荷可通过下式计算得出。
另外,根据表1的容许轴向载荷图也可简单确认各种丝杠轴径时的容许轴向载荷。

 

 滚珠丝杠的选型方法2


容许轴向载荷的计算案例

计算图1.条件时的容许轴向载荷。

<使用条件>

Ÿ  丝杠轴径φ15、螺距   5

Ÿ  安装方法 固定-固定

Ÿ  载荷作用点间距   ℓ1 820mm

Ÿ  丝杠轴小径d   12.5

<计算内容>

由于安装方法为固定-固定,所以m19.9,容许轴向载荷(P)为:

滚珠丝杠的选型方法2

因此,轴向最大载荷为7225N以下。

滚珠丝杠的选型方法2

 

l     1.容许轴向载荷线图

滚珠丝杠的选型方法2

符合使用条件的丝杠轴径计算案例

<使用条件>

Ÿ  载荷作用点间距   500mm

Ÿ  安装方法 固定-固定

Ÿ  轴向最大载荷   20000N

<选择内容>

根据表1.,找出从载荷作用点间距500mm处开始的垂线与从固定-铰支刻度的容许轴向载荷20000N到载荷作用点间距的对应水平线之间的交点。

选择该交点处于容许范围内的轴径15mm以上型号。

5. 容许转速

滚珠丝杠的转速取决于所需的进给速度与滚珠丝杠的螺距,必须低于容许转速。
在探讨容许转速时,应根据旋转轴的危险速度以及在螺母内循环转动的滚珠的转速极限DmN值两方面进行探讨。

 

5-1.危险速度


滚珠丝杠的容许转速低于与丝杠轴固有振动频率相一致的危险速度的80%
容许转速可通过下式计算得出。
另外,表2的容许转速线图也可简单确认各种丝杠轴径时的容许转速。

滚珠丝杠的选型方法2

允许转速的计算案例

计算图2.条件时的容许转速。

<使用条件>

Ÿ 丝杠轴径φ15、螺距   5

Ÿ 安装方法 固定-铰支

Ÿ 载荷作用点间距   ℓ2 790mm

<计算内容>

由于安装方法为固定-铰支,所以g15.1,容许转速(Nc)为:

滚珠丝杠的选型方法2

因此,转速为3024min-1以下。

滚珠丝杠的选型方法2

Ÿ     2.容许转速线图

滚珠丝杠的选型方法2

 

允许转速的计算案例

<使用条件>

Ÿ 丝杠轴外径   20

Ÿ 铰支间距   1500mm

Ÿ 安装方法 固定-铰支

<计算内容>

①根据1.,计算出从铰支间距1500mm开始的垂线与丝杠轴外径φ20的线之间的交点。

容许转速为该交点的固定-铰支中容许转速刻度读数为1076min-1的位置。

符合使用条件的丝杠轴径计算案例

<使用条件>

Ÿ 铰支间距   2000mm

Ÿ 最高转速   1000min-1

Ÿ 安装方法 固定-固定

<计算内容>

根据表2.,找出从铰支间距2000mm处开始的垂线与从固定-固定刻度的容许转速1000mm-1到铰支间距的对应水平线之间的交点。

以该交点为容许范围的轴径25mm即为满足最高转速1000min-1条件的轴径。


5-2. DmN


如果螺母内钢珠的公转速度增大,则会因其冲击力而导致循环部分受损。其极限值即为DmN值。
可根据以下公式计算得出。

滚珠丝杠的选型方法2

关联类别

Ø  滚珠丝杠

滚珠丝杠的选型方法1点击这里

滚珠丝杠的选型方法3点击这里

滚珠丝杠的选型方法2

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities