欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

如何抑制侧面多级加工时的加工痕迹?

  • 2021.11.16 15:09:57
  • 米思米
  • 650

问题

为了能够稳定进行侧面加工,使用刃长较短的立铣刀在Z方向上进行多段加工,但是在段与段的连接处残留有加工条纹。应该如何做才能抑制加工条纹?

如何抑制侧面多级加工时的加工痕迹?

回答

加工面段差的发生机理


切削面上的加工条纹是立铣刀的外周切削刃末端切入切削面时产生的切削痕迹。
通过在切削刃末端设置圆角R,可以防止切削刃末端切入。

如何抑制侧面多级加工时的加工痕迹?

切削刃末端圆角R型立铣刀与常规的颈部避让型刀具之间的对比测试

刀具

SN-TSC-EM4B6-20-9
  SNR-TSC-EM4B6-20-9

被切削材料

S50C

转速

3,290min-1

进给速度

497mm/min

切入宽度(Rd

0.4mm

切深值(Ad

9mm

如何抑制侧面多级加工时的加工痕迹?

推荐商品简介

可进行侧面的多段加工


MRC系列超硬多功能平头立铣刀
4
/45°螺旋角/长柄、短刃型
MRC-LS-HEM4S

如何抑制侧面多级加工时的加工痕迹?

如何抑制侧面多级加工时的加工痕迹?

XAL系列超硬多功能平头立铣刀
4
/45°螺旋角/长柄、短刃型
XAL-LS-HEM4S

如何抑制侧面多级加工时的加工痕迹?

如何抑制侧面多级加工时的加工痕迹?

切削刃末端设置圆角R的铝材加工用超硬平头立铣刀 


3刃、DLC涂层
DLC-LS-ALHEM3B

如何抑制侧面多级加工时的加工痕迹?

3刃、无涂层
SEC-LS-ALHEM3B

如何抑制侧面多级加工时的加工痕迹?

如何抑制侧面多级加工时的加工痕迹?

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities