欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

玻璃纤维强化塑料的成型收缩率

  • 2021.12.08 11:16:42
  • 米思米
  • 1893

众所周知,热塑性塑料在冷却和固化过程中会发生成型收缩。

成型收缩的程度称为成型收缩率,根据塑料的种类,其近似值是已知的。

对于不含玻璃纤维等填料的塑料材料,通常认为其成型收缩在各个方向几乎是均等的,在设计模具过程中计算型腔尺寸时,如果原材料中含有玻璃纤维等,则计算会有所不同,对此必须予以注意。

换句话说,在含有玻璃纤维的塑料中,成型收缩不会在所有方向上均匀发生,而是在很大程度上会取决于流动方向。

这是由于在流动过程中发生取向,使塑料分子和玻璃纤维指向同一个方向。

具体有何种程度上的数值差异,以下举个例子。



材料名

玻璃纤维含量

流动方向收缩率

流动正交方向收缩率

PPS/聚苯硫醚

30%

0.3〜0.4%

0.6〜0.7%

LCP/液晶聚合物

40%

0.1〜0.15%

0.3〜0.5%



也就是说,流动方向与垂直于流动方向的成型收缩率相差5倍。当成型件的尺寸公差要求很严格,或是成型品尺寸较大时,这种差异是不可忽视的,因此在设计模具时必须充分考虑。

尽管如此,由于实际注塑成型件的形状并非象试验片那么简单,型腔内的树脂流动并不一致,会出现分流等情况,因此很难预测。

因此,在现实中,建议使用进行流动分析或制作试产模具,以测量实际收缩状态。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities