欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

半芳香族尼龙

  • 2021.12.08 13:06:13
  • 米思米
  • 1089
点击收听全文语音朗读

 聚酰胺树脂的一般名称为“尼龙”(尼龙是美国杜邦公司的商品名),以6-尼龙、66-尼龙等为代表的各种材料也用于注塑成型。

 尼龙具有良好的强度、耐化学性和电性能,因此在电子元件、汽车零部件、体育用品和纺织品等领域中开发出各种材料并得以应用。
 此类材料的开发目前仍然很活跃,近年来,作为需要耐热性的品类,“半芳香族尼龙”已投入实际应用。

 半芳香族尼龙中,包括如下的种类。

•   6T/66尼龙

•   6T/6I尼龙

•   6T/6I/66尼龙

•   6T/M-5T尼龙

•   9T尼龙


 通过向这些材料中引入对苯二甲酸成分,可以让玻璃化转变温度(Tg)达到90~135℃、让熔点达到290~305℃的高温。
 另外,9T尼龙以壬二胺和对苯二甲酸为主要成分,熔点308℃,具备高耐热性。
 由于这种高耐热性远远超过焊料合金的熔点,因此作为用于表面贴装电子元器件(研究是所谓的 SMT,Surface Mount Technology,表面贴装技术)的注塑成型材料而备受关注。

 在半芳香族尼龙的注塑成型中,需要将模具温度保持在100~130℃左右,因此模具的温度控制非常重要。此外,确保排气孔畅通以及让气体从型腔中排出也很重要。
 必须对成型条件进行调整,以防止熔融材料积聚在机缸中。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities