欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

耐热聚乳酸树脂的注塑成型

  • 2021.12.08 13:11:57
  • 米思米
  • 1222

 聚乳酸是生物降解塑料中的代表性树脂品种之一。聚乳酸是一种植物来源的生物降解塑料,可通过如下合成过程化学合成并通过生物降解回收。

耐热聚乳酸树脂的注塑成型

 聚乳酸相对较硬,机械强度可与聚苯乙烯相媲美,其在工业用途领域的应用已有10年左右的时间,但由于其强度和耐热性不足,所以基本上没有被高附加值的工业部件所采用。
 不过近年来,随着纳米复合技术的应用,具有良好耐热性的聚乳酸材料也被开发出来。由于其荷载挠曲温度可达到高达120℃的水平,所以可以用热水洗涤或是在蒸汽环境中连续使用。
 因此,这一材料已被应用于一次性餐具、可回收餐具(用于喂食等反复使用的餐具)、个人电脑外壳部件、OA设备外壳部件、瓶容器、包装容器等用途。

 为了获得耐热性,耐热聚乳酸在进行注塑加工时,模具的型腔表面温度必须保持在110~120℃左右。因此,对于模具来说,筒式加热器加温装置或油温控制结构是必不可少的。
 另外,耐热聚乳酸的收缩率较大(约12~20/1000),具有很强的抱紧型芯的特性。必须采取能够减小脱模阻力的模具设计以及机械加工、表面处理。因此,需要充分探讨顶出结构。
 尤其是外壳、容器等深部成型制品,顶出极其困难。能够实现平滑顶出,以及能够让成型制品具备耐热性的模具结构和注射成型方法,目前正处于各种技术开发进程之中。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities