欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

环烯烃聚合物的应用案例

  • 2021.12.14 19:10:50
  • 米思米
  • 1452
点击收听全文语音朗读

 环烯烃聚合物具有优异的透明性、耐热性和良好的模具表面转移性,因此越来越多地被用于镜片类注塑成型产品。

 广泛应用于平板显示器(FDP)用导光板、光拾取透镜、光盘等光学元件。在平板液晶电视和手机终端相关光学元件领域的应用正在快速增长。
 而作为这一现状的背景,是其具备如下优良特性。

1.优异的透明性

 与丙烯酸树脂和聚碳酸酯树脂相比,具有优异的总透光率和优异的透明性。因此,可以说这一材料具有作为透镜和导光板功能的最佳特性。

2.模具内树脂流动性良好

 作为透明树脂的PMMA和PC,在注塑成型时,树脂在模具中的流动性差、成型加工困难,而环烯烃聚合物的熔体流动速率更好,可达到PC的4倍左右、PMMA的约1.5倍,因此可以在较低的填充压力下进行注塑成型。并且成型件不易残留残余应力,能够为成型件的光学特性带来有益的影响。
 这一材料还对模具表面精细形状的转移性有积极影响,因此也适用于微观结构形状的转移。

3.极小的吸水性

 吸水率小于0.01%,这一特性达到了热塑性树脂中的最高水平,注塑成型后具有良好的尺寸稳定性。

4.杂质少

 由于化学物质等杂质含量低,因此可用于餐具、卫生用品、化学容器、半导体相关设备等。

 在为环烯烃聚合物设计注塑模具时,必须考虑最大限度地发挥出上述树脂特性。
 例如,对于将型腔的表面精度保持在最佳状态来说,钢材的选型、热处理控制、精密机械加工技术都很重要。
 此外,模具的温度控制也很重要。了解注塑成型过程中的成型条件、实施压力管理等也是确保质量稳定所不可或缺的要素。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities