欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

芳纶树脂

  • 2021.12.17 17:38:46
  • 米思米
  • 3828
点击收听全文语音朗读

 芳纶(Aramid)是一种具有优异耐热性和高机械强度的塑料。Aramid是指芳香族聚酰胺(aromatic polyamide),简称芳纶。
 聚酰胺(polyamide)作为杜邦的品牌名称“尼龙”而广为人知,但由于聚酰胺被归类为脂肪族聚酰胺,因此通常与芳香族聚酰胺被归类为不同的塑料种类。

 芳纶有间位芳纶和对位芳纶两种类型。
 间位芳纶具有优异的耐热性。其代表性的树脂材料是聚间苯二甲酰胺。这一材料的分子结构中有两个苯环。是依靠一种被称为低温溶液缩聚的特殊制造工艺制造而成。间位芳纶具有即使在1500℃左右的火焰中也不燃烧的特性,广泛用作消防服和防火材料。

 对位芳纶具有优异的机械强度。其代表性的树脂材料是聚对苯二甲酰胺。它的分子结构中也有两个苯环。

 间位芳纶和对位芳纶的蜂窝板已作为飞机和航天飞机的地板材料及墙壁材料投入实际使用,并作为轻质、高强度的阻燃材料而得到广泛应用。

 表现出如此特殊和突出特性的芳纶树脂,是一种价格昂贵的材料。如果通过注塑成型生产一般零件,其成本是很难接受的,因此这种材料的应用很少。但在追求轻量化和安全性的下一代汽车和家用电器中,正在探讨将其应用于各种类型的零部件。今后,必须持续开发芳纶树脂的注塑成型技术和模具技术。

 当经济停滞时,世界各地的人们为了创造出新的价值观而充分发挥其智慧,最终开发出全新的材料和加工方法,这正是人类的历史。如今,前所未有的经济危机终于迎来曙光,我认为新材料的加工技术正是曙光之一。为了不受过去经验的束缚,在迎接全新类型挑战的过程中取得飞跃,可以说这是一场不容回避的试炼。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities