欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

主要塑料材料的成型收缩率参考值(之1)

  • 2022.01.04 13:59:08
  • 米思米
  • 1552

  在前面的章节中,我们已经解释过确定成型收缩率对于设计注塑成型模具的重要性,而在本章节中,将对具代表性的塑料材料的成型收缩率参考值予以说明。

 【表1】中给出了主要的热塑性塑料及其成型收缩率、型腔表面温度、注塑压力。
 更加详细的信息,通常可从成型材料制造商获取各种等级材料的产品目录和技术资料,从而用作为决策所需资料。

 *如无特别指定,表中数值均为天然材料的数值。

塑料材料名称

成型收缩率
  (%)

型腔表面温度
  (
)

注塑成型压力

(kgf/cm2)

(MPa)

丙烯腈·苯乙烯共聚物
ABS

0.40.9

5080

5501750

53.97171.7

聚苯乙烯
PS

0.40.7

2060

7002100

68.69206.1

丙烯腈苯乙烯
AS

0.20.7

5080

7002300

68.69225.7

乙烯醋酸乙烯酯
EVA

0.71.2

5080

10502800

103274.8

聚丙烯
PP

1.02.5

2090

7001400

68.69137.8

聚丙烯
玻璃纤维40%

0.20.8

2090

7001400

68.69137.8

高密度聚乙烯
HDPE

2.06.0

1060

7001400

68.69137.8

甲基丙烯酸甲酯(丙烯酸)
PMMA

0.10.4

4090

7001400

68.69137.8

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities