欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电动注塑成型机的特征

  • 2022.01.04 13:55:51
  • 米思米
  • 1390
点击收听全文语音朗读

 以小型机为核心,全电动注塑机正在迅速得到普及。

 全电动注塑机获得普及的驱动力,在于其功能的大幅提升。


 全电动注塑机的特征如下所示。


     1.    消耗的电能大幅度低于液压式成型机。可减少40~50%左右。也就是说,具有减少每月用电费用的效果。

     2.    由于伺服电机可以精确控制注塑装置,因此可以实现稳定的成型条件。

     3.    能够低噪音的完成成型加工。

     4.    通常情况下,可利用四个以上独立电机进行模具开闭、注塑、顶出和计量,这使得成型过程可以并行进行,从而缩短成型周期。

     5.    可以实现精确控制顶出量、多段顶出等在液压型注塑机上难以完成的作业。

     6.    尽管提高注塑速度很困难,但最近也已经可以达到1000mm/s到 2000mm/s的条件。

     7.    由于不使用液压油,成型环境清洁,可适用于食品容器以及医疗相关产品的注塑成型。

     8.    目前,电动成型机的价格还高于液压式成型机。


 随着注塑成型机的不断发展,人们对于模具的技术水平也提出了越来越高的要求。例如,需要升级精密定位机构和排气机构、提升模具温度控制功能等。

 可以预料,在模具标准件的世界中,将会不断开发出新的产品来满足这样的需求。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities