欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

“底面一体结构的矩形型腔”的强度计算练习

  • 2022.01.04 14:44:45
  • 米思米
  • 721

 关于上一期栏目中解说过的底面一体结构的矩形型腔的侧壁厚度强度计算,让我们尝试对一道习题进行求解。

问题

如【图1】所示的SCM440系列预硬钢制型腔的侧壁厚度,应该设置为多少为宜?
型腔侧壁的最大允许挠度为0.01mm、成形材料使用ABS树脂。

“底面一体结构的矩形型腔”的强度计算练习

“底面一体结构的矩形型腔”的强度计算练习

解答例

 根据下式计算型腔侧壁的厚度h

“底面一体结构的矩形型腔”的强度计算练习

 然后代入各变量的数值。

 首先,为了计算c,先计算出l/a的比值。
 根据【图1】,l40mma10mm,所以
 l/a40/104
 因此,根据表1(刊载于上期),c0.140

 其次,由于成形材料为ABS树脂,所以对于型腔内压力p,暂定
 p400kgf/cm2

 再次,根据【图1】,型腔内侧的长度l40mm

 第三,同样是根据【图1】,型腔内承受压力p的加厚部分侧壁高度a同样也是10mm

 接下来,当采用SCM440系列预硬钢时,弹性模量E
 203kgf/cm2

 最后,根据前提条件,最大允许挠度σmax0.01mm

 将这些参数代入公式进行计算,则
 h=2.9mm
 在此基础上加上裕度,再取整为易于处理的数值,推荐值为
 h=5mm左右。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities