欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

特殊注塑成型方法(吹塑成型法)

  • 2022.01.17 12:57:17
  • 米思米
  • 721
点击收听全文语音朗读

 吹塑法是用于制造果汁等PET瓶容器(PET是指聚对苯二甲酸乙二酯树脂)等中空成型制品的注塑成型方法。
 在世界范围内广泛应用于洗发水容器、酱油等调味品容器、洗涤剂容器等产品的生产。
 可以采用吹塑成型工艺的塑料材料包括聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚丙烯、聚氯乙烯、尼龙和聚碳酸酯等。

 吹塑成型需要使用专用的吹塑成型机。此外,模具仅为阴型腔,没有阳型芯。
 取而代之的是利用用于吹入空气的吹嘴,让被称为型坯的预成型气球形状成型部件膨胀,从而让该部件与型腔紧密贴合以塑形。

 吹塑成型时,通常使用相对较软的金属制造型腔。通常使用铝合金、青铜等,也有使用特种钢的。
 成型件表面往往要求具备美观光泽,因此型腔内表面必须彻底抛光。

 另外,在饮料容器的吹塑成型中,通常要求一模多腔,且成型周期要求较高,因此需要精心设计模具的冷却、控温功能。

 目前,吹塑成型产品多为一次性使用,因此今后将回收利用纳入考虑之中的成型产品设计、策划以及模具设计将变得更加重要。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities