欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

成型周期与冷却时间

  • 2022.01.17 15:22:40
  • 米思米
  • 4533

 对于注塑成型模具而言,除了要求其具备能够以期望的品质生产出成型产品的功能外,还要求能够以最低的生产成本完成生产。

 对于注塑成型加工的成型周期,定义如下。

成型周期(sect=t1+t2+t3+t4

t1:注塑时间=填充时间+保压时间(sec
t2
:冷却时间(sec
t3
:成型产品取出时间(sec
t4
:模具开闭时间(sec

 在决定成型周期的因素中,占据最大权重的是冷却时间t2
 冷却时间是指从熔融塑料填满型腔、浇口密封到固化所需的时间。根据经验可知,冷却时间取决于模具的型腔冷却能力。此外,还取决于成型材料的类型和成型产品的肉厚。
 在模具设计阶段预测最佳冷却时间是多长,对于估算成型产品的生产成本来说非常重要。
 最近,还出现了利用CAE预测冷却时间的软件,不过一般情况下是使用以下经验公式来预测冷却时间。

成型周期与冷却时间

s:成型产品的肉厚(mm
α
:型腔表面温度下的树脂热扩散率(mm2/sec
α=λ/
c·ρ
λ
:树脂的热导率(kcal/m·h·
c
:树脂的比热(kcal/kg·
ρ
:树脂的密度(kg/m3
θr
:熔融树脂温度(
θe
:成型产品取出温度(
θm
:型腔表面温度(

参考文献:《注塑成型模具》(三谷景造 (株)西格玛出版 (1997))

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities