问题
如【图1】中所示的精密浇口,预测其浇口封闭时间大约会是多少秒?
成型材料为ABS树脂(天然材料)、熔融树脂温度为230℃、成型产品取出温度为90℃、型腔表面温度为50℃。
解答例
精密浇口的浇口封闭时间可根据下式进行预测。
tSR=1/X・lnY
X=α·(5.7832/R2+π2/l2)
Y=2.036·((θr-θm)/(θe-θm))
tSR:浇口封闭时间(sec)
α:型腔表面温度下的树脂热扩散率
α=λ/(c·ρ)=0.0827
λ:树脂的热导率(kcal/m·h·℃)
c:树脂的比热(kcal/kg·℃)
ρ:树脂的密度(kg/m3)
θr:熔融树脂温度230(℃)
θe:成型产品取出温度90(℃)
θm:型腔表面温度50(℃)
R:浇口半径0.5(mm)
l:浇口面长度3(mm)
因此,
tSR | = | 1/X・ln Y |
= | 1/2・ln9.162 | |
= | 1.1(sec) | |
X | = | α・(5.7832/R2+π2/l2) |
= | 0.0827・(5.7832/0.52 +3.142/32) | |
= | 2.00 | |
Y | = | 2.036・((θr-θm)/(θe-θm)) |
= | 2.036・((230-50)/(90-50)) | |
= | 9.162 |
所以结论是,预计浇口封闭时间为1.1sec。