欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

冷却时间的计算示例(之2)

  • 2022.01.17 15:38:44
  • 米思米
  • 3556

问题

 冷却肉厚为1.5mm、成型材料为ABS树脂(天然材料)的注塑成型产品所需的冷却时间是多久?
 型腔表面温度为50℃、熔融树脂温度为230℃、成型产品的脱模温度为90℃。

解答例

冷却时间的计算示例(之2)

 s:成型产品的肉厚1.5(mm)
 α:型腔表面温度下的树脂热扩散率
 α=λ/(c·ρ)
 λ:树脂的热导率(kcal/m·h·℃)
 c:树脂的比热(kcal/kg·℃)
 ρ:树脂的密度(kg/m3)

 ABS树脂(天然材料)在型腔表面温度为50℃时
 α=0.0827(mm2/sec)

 θr:熔融树脂温度 230(℃)
 θe:成型产品取出温度 90(℃)
 θm:型腔表面温度 50(℃)

 tla=1.52/(3.142・0.0827)ln(4/3.14・(230-50)/(90-50))
   =4.82(sec)

∴ 成型产品肉厚中心部分温度达到50℃所需的冷却时间为4.82sec。

※ 参考文献:《注塑成型模具》(三谷景造 (株)西格玛出版 (1997))

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities