问题
如【图1】中所示的侧浇口,预测其浇口封闭时间大约会是多少秒?
成型材料为ABS树脂(天然材料)、熔融树脂温度为230℃、成型产品取出温度为90℃、型腔表面温度为50℃。
解答例
侧浇口的浇口封闭时间可根据下式进行预测。
当浇口形状为长方形(侧浇口或底部浇口)时,使用以下公式。
tSR=1/X・lnY
X=π2・α・(1/k2+1/l2+1/b2)
Y=64/π2・((θr-θm)/(θe-θm))
tSR:浇口封闭(sec)
α:型腔表面温度下的树脂热扩散率
α=λ/(c·ρ)=0.0827
λ:树脂的热导率(kcal/m·h·℃)
c:树脂的比热(kcal/kg·℃)
ρ:树脂的密度(kg/m3)
θr:熔融树脂温度230(℃)
θe:成型产品取出温度90(℃)
θm:型腔表面温度50(℃)
π=3.14
k:浇口深度1(mm)
b:浇口宽度2(mm)
l:浇口面长度3(mm)
因此,
tSR | = | 1/X・ln Y |
= | 1/1.11・ln29.2 | |
= | 3.04(sec) | |
X | = | π2・α・(1/k2+1/l2+1/b2) |
= | 3.142・0.0827・(1/12+1/32+1/22) | |
= | 1.11 | |
Y | = | 64/π2・((θr-θm)/(θe-θm)) |
= | 64/3.142・((230-50)/(90-50)) | |
= | 29.2 |
所以结论是,预计浇口封闭时间为3.04sec。