欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

预测型腔表面温度

  • 2022.01.17 16:26:37
  • 米思米
  • 245

 注塑模具的型腔表面温度是影响成型产品尺寸和外观的重要因素。
 模具中通常设有冷却回路,提供制冷剂(水或油)来冷却零件。
 型腔表面温度是通过控制制冷剂的供给温度来控制,可以根据制冷剂的设定温度,通过计算粗略估测型腔的表面温度是多少。

计算的前提条件

 模具应设有冷却效率良好的冷却回路。也就是说,必须在型腔附近设置足够长的冷却回路。

计算公式

型腔表面温度θ=pr·θr+pm·θm/pr+pm

θ:型腔表面温度(

pr:树脂的热扩散率(kcal/m2h1/2

pr=√ρrλrcr

ρr:树脂的比重(kgf/m3

λr:树脂的热导率(kcal/mh

cr:树脂的比热(kcal/kgf

pm:型腔的热扩散率(kcal/m2h1/2

pm=√ρmλmcm

ρm:模具的比重(kgf/m3

λm:模具的热导率(kcal/mh

cm:模具的比热(kcal/kgf

θr:树脂温度(

θm:制冷剂的温度(

     参考文献:《注塑成型模具》(三谷景造(株)西格玛出版(1997))

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities